您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0688 - Thrust screws with thrust pad
KIPP USA
Toggle Clamps
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/schnellspanner/accessories/05240.prj},{NB=K0688.10X63},{BESTKIPPUSA=K0688.10X63},{L=63.5},{W=0},{H=11},{D=M 10},{D1=20},{S=5.0},{F=3.5},{GEW=0.0446},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245033201},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=10},{ST=1.50},{XA=7.70},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
H
height of thrust pad
[mm]
D
[mm]
D1
diameter of thrust pad
[mm]
S
distance
[mm]
F
clamping force
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0688.06X32
K0688.06X32
7
M 6
12
2.5
1.0
0.0088
Yes
4059245033096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.06X37
K0688.06X37
7
M 6
12
2.5
1.0
0.0096
Yes
4059245033102
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.06X42
K0688.06X42
7
M 6
12
2.5
1.0
0.0104
Yes
4059245033119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.06X52
K0688.06X52
7
M 6
12
2.5
1.0
0.0121
Yes
4059245033126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.08X38
K0688.08X38
9
M 8
16
4.0
2.3
0.0189
Yes
4059245033133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.08X43
K0688.08X43
9
M 8
16
4.0
2.3
0.0204
Yes
4059245033140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.08X48
K0688.08X48
9
M 8
16
4.0
2.3
0.0219
Yes
4059245033157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.08X53
K0688.08X53
9
M 8
16
4.0
2.3
0.0234
Yes
4059245033164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.08X63
K0688.08X63
9
M 8
16
4.0
2.3
0.0266
Yes
4059245033171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.10X53
K0688.10X53
11
M 10
20
5.0
3.5
0.0396
Yes
4059245033188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.10X58
K0688.10X58
11
M 10
20
5.0
3.5
0.0442
Yes
4059245033195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.10X63
K0688.10X63
11
M 10
20
5.0
3.5
0.0446
Yes
4059245033201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.10X68
K0688.10X68
11
M 10
20
5.0
3.5
0.0470
Yes
4059245033218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.10X83
K0688.10X83
11
M 10
20
5.0
3.5
0.0540
Yes
4059245033225
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.12X63
K0688.12X63
13
M 12
25
6.0
4.6
0.0726
Yes
4059245033249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.12X68
K0688.12X68
13
M 12
25
6.0
4.6
0.0760
Yes
4059245033256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.12X73
K0688.12X73
13
M 12
25
6.0
4.6
0.0793
Yes
4059245033263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.12X83
K0688.12X83
13
M 12
25
6.0
4.6
0.0869
Yes
4059245033270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.12X103
K0688.12X103
13
M 12
25
6.0
4.6
0.1005
Yes
4059245033232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.16X68
K0688.16X68
15
M 16
32
7.0
6.0
0.1349
Yes
4059245033300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.16X73
K0688.16X73
15
M 16
32
7.0
6.0
0.1405
Yes
4059245033317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.16X83
K0688.16X83
15
M 16
32
7.0
6.0
0.1551
Yes
4059245033324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.16X103
K0688.16X103
15
M 16
32
7.0
6.0
0.1804
Yes
4059245033287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.16X128
K0688.16X128
15
M 16
32
7.0
6.0
0.2125
Yes
4059245033294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0386 - Gripper screws hexagonal
KIPP USA
21.05.2024
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
Flange Screw SCR FLA - Flange Screw SCR FLA
Sikla
08.04.2024
K0308 - Jack screws
KIPP
21.05.2024
05240 - Thrust screws with thrust pad
norelem
30.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表