目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0609 - Spring plungers with recess and ceramic ball, stainless steel
KIPP USA
Spring Plungers
Ball Plungers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/federnde_druckstuecke/ball_plungers/03008.prj},{NB=K0609.080},{BESTKIPPUSA=K0609.08},{POS=0},{D=M8},{D1=5.0},{L=16},{H=1.5},{N=1.2},{F1=15},{F2=30},{GEW=0.0031},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245843619},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=8.0},{XPOS=[0:$H.]},{XA=5.7},{XB=1.0},{XC=1.2},{XD=2.0},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
Diameter ball
[mm]
L
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
N
distance
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0609.05
K0609.05
M5
3.0
12
0.9
0.8
6
11
0.0009
Yes
4059245843596
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0609.06
K0609.06
M6
3.5
14
1.0
1.0
9
13
0.0016
Yes
4059245843602
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0609.08
K0609.08
M8
5.0
16
1.5
1.2
15
30
0.0031
Yes
4059245843619
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0609.10
K0609.10
M10
6.0
19
2.0
1.6
20
35
0.0061
Yes
4059245225590
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0609.12
K0609.12
M12
8.0
22
2.5
2.0
30
55
0.0094
Yes
4059245225606
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0609.16
K0609.16
M16
10.0
24
3.5
2.5
65
125
0.0208
Yes
4059245843640
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0322 - Spring Plungers LONG-LOK, ball style, slotted, stainless steel
KIPP USA
21.05.2024
K0317 - Spring Plungers pin style, hexagon socket, steel pin
KIPP USA
21.05.2024
K0336 - Spring plungers with head
KIPP
27.05.2024
K0309 - Spring Plungers ball style, slotted, steel
KIPP USA
21.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表