피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0782 - Tubular handles carbon
KIPP USA
Pull Handles
Aluminum Handles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/buegelgriffe/aluminum_handles/k0782.prj},{NB=K0782.350251},{BESTKIPPUSA=K0782.350251},{A=350},{B=43.0},{B1=14.5},{D=6,6},{D1=25},{H=65.5},{H1=52.5},{L=366},{L1=290},{T=3.5},{TRAG=1000},{GEW=0.5662},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=4059245206117},{FILTER=KIPP,KIPP_BIM,KIPP_USA},{NDM=6.000},{XA=33.0},{XB=5.0},{XC=13.0},{XD=105.0},{XE=14.0},{XF=8.5},{XG=0.25},{XH=16.9},{XI=0.500},{XJ=54.800},{XK=1.000},{XL=19.900},{XM=59.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
T
depth
[mm]
TRAG
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0782.250251
K0782.250251
250
43.0
14.5
6,6
25
65.5
52.5
266
190
3.5
1000
0.5103
Yes
4059245206094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0782.300251
K0782.300251
300
43.0
14.5
6,6
25
65.5
52.5
316
240
3.5
1000
0.5221
Yes
4059245206100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0782.350251
K0782.350251
350
43.0
14.5
6,6
25
65.5
52.5
366
290
3.5
1000
0.5662
Yes
4059245206117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0782.350351
K0782.350351
350
57.7
18.6
6,6
35
85.5
67.5
371
270
4.5
1000
1.0430
Yes
4059245206124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0782.400351
K0782.400351
400
57.7
18.6
6,6
35
85.5
67.5
421
320
4.5
1000
1.0080
Yes
4059245206131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0782.450351
K0782.450351
450
57.7
18.6
6,6
35
85.5
67.5
471
370
4.5
1000
1.1570
Yes
4059245206148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성