피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0124 - Adjustable Handles with protective cap Modern Design Style, stainless steel, external thread
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Modern Design Style
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_modern_design_style/06464_1.prj},{NB=K0124.9310X60},{L=60},{D=16.0},{D1=21.0},{D2=22.0},{H=41.5},{H1=10.0},{H2=24.0},{H3=54.5},{H4=58.5},{A=80},{A1=91.0},{B=11.0},{ZZ=22},{GEW=0.1910},{EAN=4059245100118},{HX=37.0},{W4=2.070},{TYP=1.000},{NDM=10.000},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP2=1},{TYP3=1},{D3=16.600},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=266.620},{R1=2.200},{R2=7.440},{R3=11.280},{R4=8.590},{R5=214.450},{R6=8.000},{R8=5.000},{A2=10.300},{TXT=2.400},{TXA=5.600},{A3=7.000},{A4=55.530},{A5=22.940},{A6=10.600},{C3=1.230},{W=7.100},{W1=18.600},{W2=20.000},{R9=49.100},{R10=8.000},{H5=37.060},{H6=21.570},{H7=16.500},{H8=15.000},{H9=2.700},{H10=6.250},{XA=12.000},{XB=10.000},{XC=1.000},{BESTKIPPUSA=K0124.9310X60},{GR=3},{X=M 10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
X
External thread
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0124.9206X15
K0124.9206X15
2
15
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0988
Yes
4059245099801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9206X20
K0124.9206X20
2
20
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0999
Yes
4059245099818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9206X25
K0124.9206X25
2
25
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1016
Yes
4059245099825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9206X30
K0124.9206X30
2
30
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1027
Yes
4059245099832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9206X40
K0124.9206X40
2
40
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1028
Yes
4059245099849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9206X50
K0124.9206X50
2
50
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1037
Yes
4059245099856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9206X60
K0124.9206X60
2
60
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1063
Yes
4059245099863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9208X15
K0124.9208X15
2
15
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1002
Yes
4059245099870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9208X20
K0124.9208X20
2
20
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1018
Yes
4059245099887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9208X25
K0124.9208X25
2
25
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1024
Yes
4059245099894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9208X30
K0124.9208X30
2
30
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1052
Yes
4059245099900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9208X40
K0124.9208X40
2
40
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1094
Yes
4059245099917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9208X50
K0124.9208X50
2
50
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1117
Yes
4059245099924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9208X60
K0124.9208X60
2
60
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1184
Yes
4059245099931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9210X20
K0124.9210X20
2
20
M 10
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1075
Yes
4059245099948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9210X25
K0124.9210X25
2
25
M 10
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1092
Yes
4059245099955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9210X30
K0124.9210X30
2
30
M 10
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1116
Yes
4059245099962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9210X40
K0124.9210X40
2
40
M 10
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1160
Yes
4059245099979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9210X50
K0124.9210X50
2
50
M 10
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1198
Yes
4059245099986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9210X60
K0124.9210X60
2
60
M 10
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1258
Yes
4059245099993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9308X20
K0124.9308X20
3
20
M 8
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1660
Yes
4059245100002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9308X25
K0124.9308X25
3
25
M 8
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1658
Yes
4059245100019
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9308X30
K0124.9308X30
3
30
M 8
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1710
Yes
4059245100026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9308X40
K0124.9308X40
3
40
M 8
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1698
Yes
4059245100033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9308X50
K0124.9308X50
3
50
M 8
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1750
Yes
4059245100040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성