您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1800 - 六角帽螺母,高规格 DIN 1587 钢或不锈钢
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07280-01.prj},{NB=K1800.230},{BESTKIPP=K1800.230},{MATERIAL=verzinkt},{SS=},{D=M30},{D1=44.0},{T=39.00},{H=50},{M=24.0},{SW=46},{E=50.90},{R=22.00},{W=7},{X=0.0},{G=12.7},{GEW=0.3492},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245612765},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=30.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
SS
Stahlsclüssel
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
Druchmesser
[mm]
T
高度
[mm]
H
高度
[mm]
M
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
E
间距
[mm]
R
半径
[mm]
W
间距
[mm]
X
间距
[mm]
G
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1800.104
K1800.104
亮色
-
M4
6.5
5.26
8
3.2
7
7.66
3.25
2
1.4
0.0
0.0014
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.105
K1800.105
亮色
-
M5
7.5
7.21
10
4.0
8
8.79
3.75
2
1.6
0.0
0.0020
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.106
K1800.106
亮色
-
M6
9.5
7.71
12
5.0
10
11.05
4.75
2
2.0
0.0
0.0040
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.108
K1800.108
亮色
-
M8
12.5
10.65
15
6.5
13
14.38
6.25
2
2.4
0.0
0.0080
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.110
K1800.110
亮色
-
M10
15.0
12.65
18
8.0
17
18.90
7.50
2
3.0
0.0
0.0170
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.112
K1800.112
亮色
-
M12
17.0
15.65
22
10.0
19
21.10
8.50
3
0.0
6.4
0.0264
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.114
K1800.114
亮色
-
M14
20.0
17.65
25
11.0
22
23.90
10.00
4
0.0
7.3
0.0417
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.116
K1800.116
亮色
-
M16
23.0
20.58
28
13.0
24
26.76
11.50
4
0.0
7.3
0.0516
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612628
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.120
K1800.120
亮色
-
M20
28.0
25.58
34
16.0
30
32.95
14.00
5
0.0
9.3
0.1001
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.124
K1800.124
亮色
-
M24
34.0
30.50
42
19.0
36
39.60
17.00
6
0.0
10.7
0.1735
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.204
K1800.204
镀锌
M4
6.5
5.26
8
3.2
7
7.66
3.25
2
1.4
0.0
0.0013
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.205
K1800.205
镀锌
M5
7.5
7.21
10
4.0
8
8.79
3.75
2
1.6
0.0
0.0021
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612673
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.206
K1800.206
镀锌
M6
9.5
7.71
12
5.0
10
11.05
4.75
2
2.0
0.0
0.0041
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.208
K1800.208
镀锌
M8
12.5
10.65
15
6.5
13
14.38
6.25
2
2.4
0.0
0.0082
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.210
K1800.210
镀锌
M10
15.0
12.65
18
8.0
17
18.90
7.50
2
3.0
0.0
0.0172
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.212
K1800.212
镀锌
M12
17.0
15.65
22
10.0
19
21.10
8.50
3
0.0
6.4
0.0264
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.214
K1800.214
镀锌
M14
20.0
17.65
25
11.0
22
23.90
10.00
4
0.0
7.3
0.0420
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612727
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.216
K1800.216
镀锌
M16
23.0
20.58
28
13.0
24
26.76
11.50
4
0.0
7.3
0.0524
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.220
K1800.220
镀锌
M20
28.0
25.58
34
16.0
30
32.95
14.00
5
0.0
9.3
0.0919
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.224
K1800.224
镀锌
M24
34.0
30.50
42
19.0
36
39.60
17.00
6
0.0
10.7
0.1728
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612758
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.230
K1800.230
镀锌
M30
44.0
39.00
50
24.0
46
50.90
22.00
7
0.0
12.7
0.3492
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245612765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.304
K1800.304
亮色
A2
M4
6.5
5.26
8
3.2
7
7.66
3.25
2
1.4
0.0
0.0012
Normenübersicht
Yes
0000XX
4059245612772
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.305
K1800.305
亮色
A2
M5
7.5
7.21
10
4.0
8
8.79
3.75
2
1.6
0.0
0.0020
Normenübersicht
Yes
0000XX
4059245612789
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.306
K1800.306
亮色
A2
M6
9.5
7.71
12
5.0
10
11.05
4.75
2
2.0
0.0
0.0043
Normenübersicht
Yes
0000XX
4059245612796
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1800.308
K1800.308
亮色
A2
M8
12.5
10.65
15
6.5
13
14.38
6.25
2
2.4
0.0
0.0085
Normenübersicht
Yes
0000XX
4059245612802
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1797 - Hexagon nuts with flange EN 1661
KIPP
27.05.2024
RAMPA®-Cap nuts type RFL
RAMPA
24.05.2024
K0868 - 垫圈 中等规格 DIN ISO 7089 A
KIPP
27.05.2024
K1145 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
KIPP
11.06.2024
07280-01 - 六角帽螺母,高规格 DIN 1587 钢或不锈钢
norelem
30.05.2024
K0708 - 内六角沉头螺栓 DIN EN ISO 10642
KIPP
03.06.2024
DIN 1587 - Hexagon cap nuts, high form
Fabory
13.02.2023
13-3940, 13-3941, 13-3942, 13-3943, 13-3944, 13-3945, 13-3946, 13-3947, 13-...
80/20
09.11.2023
K0869 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
KIPP
27.05.2024
ISO 13337 - Spring-type straight pins, slotted, light duty
Fabory
13.02.2023
K1801 - 六角帽螺母,低规格 DIN 917 钢或不锈钢
KIPP
27.05.2024
K1329 - Hygienic DESIGN 的球头螺栓
KIPP
27.05.2024
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
Fabory
13.02.2023
Flange Nut NT FLA - Flange Nut NT FLA
Sikla
27.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表