您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1822 - 带密封圈的不锈钢间隔衬套 设计卫生
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07219.prj},{NB=K1822.11108X50},{BESTKIPP=K1822.11108X50},{MATERIAL=Edelstahl},{D=8.4},{D1=18},{D2=19.74},{H=2.5},{L=50},{R=3.5},{GEW=0.0680},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245618439},{ZGT=Distanzhülse},{ZGT1=Dichtring},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1822.11106X30
K1822.11106X30
Edelstahl
6.4
14
15.74
2.5
30
3.5
0.0280
Yes
73269086
4059245618385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11106X40
K1822.11106X40
Edelstahl
6.4
14
15.74
2.5
40
3.5
0.0380
Yes
73269086
4059245618392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11106X50
K1822.11106X50
Edelstahl
6.4
14
15.74
2.5
50
3.5
0.0480
Yes
73269086
4059245618408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11108X30
K1822.11108X30
Edelstahl
8.4
18
19.74
2.5
30
3.5
0.0480
Yes
73269086
4059245618415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11108X40
K1822.11108X40
Edelstahl
8.4
18
19.74
2.5
40
3.5
0.0580
Yes
73269086
4059245618422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11108X50
K1822.11108X50
Edelstahl
8.4
18
19.74
2.5
50
3.5
0.0680
Yes
73269086
4059245618439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11110X30
K1822.11110X30
Edelstahl
10.5
22
23.74
2.5
30
3.5
0.0800
Yes
73269086
4059245618446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11110X40
K1822.11110X40
Edelstahl
10.5
22
23.74
2.5
40
3.5
0.0950
Yes
73269086
4059245618453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11110X50
K1822.11110X50
Edelstahl
10.5
22
23.74
2.5
50
3.5
0.1090
Yes
73269086
4059245618460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11112X30
K1822.11112X30
Edelstahl
13.0
26
28.25
3.0
30
4.0
0.1200
Yes
73269086
4059245618477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11112X40
K1822.11112X40
Edelstahl
13.0
26
28.25
3.0
40
4.0
0.1400
Yes
73269086
4059245618484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11112X50
K1822.11112X50
Edelstahl
13.0
26
28.25
3.0
50
4.0
0.1600
Yes
73269086
4059245618491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1647 - 带密封圈的不锈钢六角螺栓 Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
K1595 - 带轴环的不锈钢六角螺栓和用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 套装
KIPP
27.05.2024
K1594 - 带轴环的不锈钢帽型螺母和用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 套装
KIPP
27.05.2024
K1793 - 不锈钢弓形把手 圆形
KIPP
27.05.2024
NETS, ETKS, PETS, BETS, SETS, AETTS, ABETTS - 圆形支柱 - 两侧内螺纹 - - 螺纹直径指定・带扳手槽-
Misumi
29.05.2023
K1302 - 延长件
KIPP
27.05.2024
K1648 - 带密封圈的不锈钢六角螺母 Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
K1107 - 不锈钢旋转锁销,带锁
KIPP
27.05.2024
Other Automotive Connector Accessories
TE Connectivity
05.12.2019
K0705 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
DIN 1850-V-SINT - 类似于DIN 1850标准的V型法兰衬套,由烧结青铜制成,用于滑动轴承。
MÄDLER
26.04.2024
ESKEZ-L-e - SPRINT ATEX cable glands with external strain relief, metric, l...
WISKA
18.12.2023
K1940 - 轴的止动垫片,DIN 6799
KIPP
27.05.2024
K0869 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表