您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1160 - 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07161.prj},{NB=K1160.420X4040M20},{L=40},{LS=6.50},{LG=14.00},{B=26.0},{DK=30.0},{K=12.0},{D1=10.0},{SW=17},{T=6.32},{GEW=0.1296},{EAN=4059245284658},{XA=14.000},{NDM=20.000},{BESTKIPP=K1160.420X40},{MATERIAL=Stahl},{FARBEG=silber},{OBFG=galvanisch verzinkt},{SS=-},{FESTKL=8.8},{D=M20},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FARBEG
主体 颜色
ⁿ/ₐ
OBFG
主体
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
FESTKL
强度等级
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
DK
直径
[mm]
K
顶部高度
[mm]
D1
宽度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1160.04X10
K1160.04X10
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 4
10
1.40
3.50
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0014
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.04X12
K1160.04X12
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 4
12
1.40
3.50
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0016
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.04X16
K1160.04X16
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 4
16
1.40
3.50
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0018
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.04X20
K1160.04X20
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 4
20
2.50
6.00
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0022
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.04X25
K1160.04X25
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 4
25
7.50
11.00
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0027
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.05X10
K1160.05X10
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 5
10
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0024
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.05X12
K1160.05X12
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 5
12
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0026
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.05X16
K1160.05X16
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 5
16
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0031
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.05X20
K1160.05X20
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 5
20
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0036
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.05X25
K1160.05X25
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 5
25
5.00
9.00
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0042
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.05X30
K1160.05X30
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 5
30
10.00
14.00
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0050
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X10
K1160.06X10
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 6
10
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0034
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X12
K1160.06X12
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 6
12
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0038
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X16
K1160.06X16
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 6
16
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0045
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X20
K1160.06X20
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 6
20
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0052
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X25
K1160.06X25
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 6
25
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0060
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X30
K1160.06X30
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 6
30
7.00
12.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0072
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X35
K1160.06X35
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 6
35
12.00
17.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0082
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X40
K1160.06X40
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 6
40
17.00
22.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0092
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X45
K1160.06X45
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 6
45
22.00
27.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0103
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X50
K1160.06X50
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 6
50
27.00
32.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0116
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X60
K1160.06X60
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 6
60
37.00
42.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0136
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.08X10
K1160.08X10
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 8
10
0.00
6.25
13.0
5.0
4.0
6
2.88
0.0068
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.08X12
K1160.08X12
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 8
12
3.20
7.00
13.0
5.0
4.0
6
2.88
0.0074
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.08X16
K1160.08X16
钢制
黑色
亮色
-
8.8
M 8
16
3.20
7.00
13.0
5.0
4.0
6
2.88
0.0087
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0191 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0869 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0708 - 内六角沉头螺栓 DIN EN ISO 10642
KIPP
03.06.2024
K1145 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
KIPP
27.05.2024
K0047 - 可调搭扣,隐藏式旋拧孔
KIPP
27.05.2024
K0192 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K1146 - 带夹紧件的六角螺母,DIN 980
KIPP
27.05.2024
K0868 - 垫圈 中等规格 DIN ISO 7089 A
KIPP
27.05.2024
K0058 - 垂直压紧式快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K0773 - 可焊接限位点
KIPP
27.05.2024
K0697 - 螺柱,DIN 6379
KIPP
27.05.2024
K0075 - 水平压紧式快速夹钳,带卧式底脚和固定压杆
KIPP
27.05.2024
K0978 - 自攻螺套,带切槽
KIPP
27.05.2024
Model 23210 - Vis à tête cylindrique à six pans creux entièrement filetée -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表