피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0785 - Triangular grips ergonomic
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Handles, knobs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/k0785.prj},{NB=K0785.8012X30},{BESTKIPP=K0785.8012X30},{AUSF=Bolzen Stahl},{AUSF1=Außengewinde},{FORM=L},{D=M12},{D1=80},{D2=26},{H=37},{H1=10},{L=30},{T=-},{GEW=0.1320},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245206391},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=12.0},{XA=30.0},{XB=0.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version 1
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
T
depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0785.8008
K0785.8008
bush steel
Internal thread
K
M8
80
26
37
10
-
17
0.1040
Yes
73181600
4059245206292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8010
K0785.8010
bush steel
Internal thread
K
M10
80
26
37
10
-
17
0.0989
Yes
73181600
4059245206346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8012
K0785.8012
bush steel
Internal thread
K
M12
80
26
37
10
-
17
0.0984
Yes
73181600
4059245206384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08008
K0785.08008
bush stainless steel
Internal thread
K
M8
80
26
37
10
-
17
0.1081
Yes
73181600
4059245206155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08010
K0785.08010
bush stainless steel
Internal thread
K
M10
80
26
37
10
-
17
0.1027
Yes
73181600
4059245206209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08012
K0785.08012
bush stainless steel
Internal thread
K
M12
80
26
37
10
-
17
0.0984
Yes
73181600
4059245206247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8008X20
K0785.8008X20
bolt steel
External thread
L
M8
80
26
37
10
20
-
0.1182
Yes
73181520
4059245206308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8008X25
K0785.8008X25
bolt steel
External thread
L
M8
80
26
37
10
25
-
0.1201
Yes
73181520
4059245206315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8008X30
K0785.8008X30
bolt steel
External thread
L
M8
80
26
37
10
30
-
0.1188
Yes
73181520
4059245206322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8008X40
K0785.8008X40
bolt steel
External thread
L
M8
80
26
37
10
40
-
0.1250
Yes
73181520
4059245206339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8010X30
K0785.8010X30
bolt steel
External thread
L
M10
80
26
37
10
30
-
0.1256
Yes
73181520
4059245206353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8010X40
K0785.8010X40
bolt steel
External thread
L
M10
80
26
37
10
40
-
0.1301
Yes
73181520
4059245206360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8010X50
K0785.8010X50
bolt steel
External thread
L
M10
80
26
37
10
50
-
0.1353
Yes
73181520
4059245206377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8012X30
K0785.8012X30
bolt steel
External thread
L
M12
80
26
37
10
30
-
0.1320
Yes
73181520
4059245206391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8012X40
K0785.8012X40
bolt steel
External thread
L
M12
80
26
37
10
40
-
0.1385
Yes
73181520
4059245206407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8012X50
K0785.8012X50
bolt steel
External thread
L
M12
80
26
37
10
50
-
0.1452
Yes
73181520
4059245206414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8012X60
K0785.8012X60
bolt steel
External thread
L
M12
80
26
37
10
60
-
0.1524
Yes
73181520
4059245206421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08008X20
K0785.08008X20
bolt stainless steel
External thread
L
M8
80
26
37
10
20
-
0.1182
Yes
73181520
4059245206162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08008X25
K0785.08008X25
bolt stainless steel
External thread
L
M8
80
26
37
10
25
-
0.1203
Yes
73181520
4059245206179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08008X30
K0785.08008X30
bolt stainless steel
External thread
L
M8
80
26
37
10
30
-
0.1217
Yes
73181520
4059245206186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08008X40
K0785.08008X40
bolt stainless steel
External thread
L
M8
80
26
37
10
40
-
0.1250
Yes
73181520
4059245206193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08010X30
K0785.08010X30
bolt stainless steel
External thread
L
M10
80
26
37
10
30
-
0.1266
Yes
73181520
4059245206216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08010X40
K0785.08010X40
bolt stainless steel
External thread
L
M10
80
26
37
10
40
-
0.1316
Yes
73181520
4059245206223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08010X50
K0785.08010X50
bolt stainless steel
External thread
L
M10
80
26
37
10
50
-
0.1363
Yes
73181520
4059245206230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08012X30
K0785.08012X30
bolt stainless steel
External thread
L
M12
80
26
37
10
30
-
0.1326
Yes
73181520
4059245206254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성