您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2086 - 万向接头,带滑动轴承,内螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 可重新润滑
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27628-02.prj},{NB=K2086.300},{D=30},{D2=40.0},{D3=50},{D4=34.8},{A=110},{B=70},{B1=15.0},{H=37},{H1=25.00},{K=50.800},{L=51},{L1=145},{SW=41},{W=17},{TZD=64.00},{TZS=88.00},{GEW=2.5000},{EAN=4059245857753},{NDM=30.0},{ST=2.00},{XA=33},{XB=3.000},{XC=2.000},{BESTKIPP=K2086.30},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{AUSF=Rechtsgewinde},{D1=M30x2,0},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
Kugel
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
W
Winkel a
[°]
TZD
额定负载 动态
[kN]
TZS
额定负载
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K2086.05
K2086.05
易切削钢
Rechtsgewinde
5
M5x0,8
8.5
11
7.0
27
16
4.0
8
6.00
11.110
10
35
9
13
3.25
5.70
13.0000
Yes
84833080
4059245857647
K2086.06
K2086.06
易切削钢
Rechtsgewinde
6
M6x1,0
10.0
13
9.0
30
18
5.0
9
6.75
12.700
12
39
11
13
4.30
7.20
20.0000
Yes
84833080
4059245857654
K2086.08
K2086.08
易切削钢
Rechtsgewinde
8
M8x1,25
12.5
16
10.4
36
22
5.0
12
9.00
15.875
16
47
14
14
7.20
11.60
33.0000
Yes
84833080
4059245857661
K2086.10
K2086.10
易切削钢
Rechtsgewinde
10
M10x1,5
15.0
19
12.9
43
26
6.5
14
10.50
19.050
20
56
17
13
10.00
14.50
56.0000
Yes
84833080
4059245857678
K2086.12
K2086.12
易切削钢
Rechtsgewinde
12
M12x1,75
17.5
22
15.4
50
30
6.5
16
12.00
22.225
22
65
19
13
13.40
17.00
87.0000
Yes
84833080
4059245857685
K2086.14
K2086.14
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
14
M14x2,0
20.0
25
16.9
57
34
8.0
19
13.50
25.400
25
74
22
16
17.00
24.00
189.0000
Yes
84833080
4059245857692
K2086.16
K2086.16
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
16
M16x2,0
22.0
27
19.4
64
40
8.0
21
15.00
28.575
28
84
22
15
21.60
28.50
348.0000
Yes
84833080
4059245857708
K2086.18
K2086.18
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
18
M18x1,5
25.0
31
21.9
71
44
10.0
23
16.50
31.750
32
93
27
15
26.00
42.50
443.0000
Yes
84833080
4059245857715
K2086.20
K2086.20
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
20
M20x1,5
27.5
34
24.4
77
50
10.0
25
18.00
34.925
33
102
30
14
31.50
42.50
600.0000
Yes
84833080
4059245857722
K2086.22
K2086.22
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
22
M22x1,5
30.0
38
25.8
84
54
12.0
28
20.00
38.100
37
111
32
15
38.00
57.00
1.0300
Yes
84833080
4059245857739
K2086.25
K2086.25
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
25
M24x2,0
33.5
42
29.6
94
60
12.0
31
22.00
42.860
42
124
36
15
47.50
68.00
1.6000
Yes
84833080
4059245857746
K2086.30
K2086.30
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
30
M30x2,0
40.0
50
34.8
110
70
15.0
37
25.00
50.800
51
145
41
17
64.00
88.00
2.5000
Yes
84833080
4059245857753
K2086.051
K2086.051
易切削钢
Linksgewinde
5
M5x0,8
8.5
11
7.7
27
16
4.0
8
6.00
11.110
10
35
9
13
3.25
5.70
13.0000
Yes
84833080
4059245857760
K2086.061
K2086.061
易切削钢
Linksgewinde
6
M6x1,0
10.0
13
9.0
30
18
5.0
9
6.75
12.700
12
39
11
13
4.30
7.20
20.0000
Yes
84833080
4059245857777
K2086.081
K2086.081
易切削钢
Linksgewinde
8
M8x1,25
12.5
16
10.4
36
22
5.0
12
9.00
15.875
16
47
14
14
7.20
11.60
33.0000
Yes
84833080
4059245857784
K2086.101
K2086.101
易切削钢
Linksgewinde
10
M10x1,5
15.0
19
12.9
43
26
6.5
14
10.50
19.050
20
56
17
13
10.00
14.50
56.0000
Yes
84833080
4059245857791
K2086.121
K2086.121
易切削钢
Linksgewinde
12
M12x1,75
17.5
22
15.4
50
30
6.5
16
12.00
22.225
22
65
19
13
13.40
17.00
87.0000
Yes
84833080
4059245857807
K2086.141
K2086.141
Vergütungsstahl
Linksgewinde
14
M14x2,0
20.0
25
16.9
57
34
8.0
19
13.50
25.400
25
74
22
16
17.00
24.00
189.0000
Yes
84833080
4059245857814
K2086.161
K2086.161
Vergütungsstahl
Linksgewinde
16
M16x2,0
22.0
27
19.4
64
40
8.0
21
15.00
28.575
28
84
22
15
21.60
28.50
348.0000
Yes
84833080
4059245857821
K2086.181
K2086.181
Vergütungsstahl
Linksgewinde
18
M18x1,5
25.0
31
21.9
71
44
10.0
23
16.50
31.750
32
93
27
15
26.00
42.50
443.0000
Yes
84833080
4059245857838
K2086.201
K2086.201
Vergütungsstahl
Linksgewinde
20
M20x1,5
27.5
34
24.4
77
50
10.0
25
18.00
34.925
33
102
30
14
31.50
42.50
600.0000
Yes
84833080
4059245857845
K2086.221
K2086.221
Vergütungsstahl
Linksgewinde
22
M22x1,5
30.0
38
25.8
84
54
12.0
28
20.00
38.100
37
111
32
15
38.00
57.00
1.0300
Yes
84833080
4059245857852
K2086.251
K2086.251
Vergütungsstahl
Linksgewinde
25
M24x2,0
33.5
42
29.6
94
60
12.0
31
22.00
42.860
42
124
36
15
47.50
68.00
1.6000
Yes
84833080
4059245857869
K2086.301
K2086.301
Vergütungsstahl
Linksgewinde
30
M30x2,0
40.0
50
34.8
110
70
15.0
37
25.00
50.800
51
145
41
17
64.00
88.00
2.5000
Yes
84833080
4059245857876
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K2079 - 万向接头,带滑动轴承,外螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 免维护
KIPP
27.05.2024
K0406 - 固定环 DIN 705,不锈钢
KIPP
27.05.2024
ECOSPRINT Syncro - High-speed doors
Butzbach
23.01.2024
ECOSPRINT Mono - High-speed doors
Butzbach
23.01.2024
LA 9S-TU - High efficiency air-to-water heat pump for outdoor installation....
Glen Dimplex
20.12.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表