您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0583 - 碰珠
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03075_asmtab.prj},{NB=K0583.3220},{BESTKIPP=K0583.322},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=0},{A=25.0},{A1=11.0},{B=8.0},{B1=8.0},{B2=10.0},{D=3.2},{H=9.0},{H1=2.0},{H2=8.5},{H3=2.0},{H4=11.5},{L=32.0},{L1=18.0},{HALTEKFAFT=8},{GEW=0.0122},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024160},{EAN=4059245613595},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{ZGT= Senkung DIN 74-A },{PPATH=03075_schb.prj},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MATERIAL
主体材料
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
HALTEKFAFT
夹持力 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0583.44
Messing
35.0
15.0
7.9
7.0
10.0
3.8
12.6
1.8
10.0
2.0
11.8
44.0
25.0
10±2
0.0156
Yes
83024160
4059245199075
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0583.50
Messing
40.0
20.0
9.0
7.9
10.8
3.8
10.6
2.0
11.2
2.0
13.0
49.0
29.5
35±5
0.0225
Yes
83024160
4059245199075
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0583.60
Messing
50.0
24.0
11.0
9.0
13.5
4.8
13.2
2.4
13.5
2.2
15.9
60.0
36.0
30±7
0.0412
Yes
83024160
4059245199082
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0583.70
Messing
58.0
30.0
13.0
12.0
16.0
4.8
15.0
2.4
15.7
2.2
18.5
68.4
40.0
25±5
0.0650
Yes
83024160
4059245199099
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0583.322
Edelstahl
25.0
11.0
8.0
8.0
10.0
3.2
9.0
2.0
8.5
2.0
11.5
32.0
18.0
8
0.0122
Yes
83024160
4059245613595
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0583.432
Edelstahl
35.0
16.0
8.0
7.5
10.5
3.2
10.0
2.5
11.0
2.5
13.5
43.0
25.0
13
0.0205
Yes
83024160
4059245613601
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0583.502
Edelstahl
40.0
20.0
10.0
9.0
12.9
4.2
12.2
2.9
13.2
3.0
15.9
50.0
30.0
18
0.0313
Yes
83024160
4059245613618
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0583.702
Edelstahl
60.0
30.0
13.0
10.5
17.0
4.2
17.0
4.0
19.0
4.0
23.0
70.0
42.0
38
0.0826
Yes
83024160
4059245613625
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0583.430
Zink
35.0
16.0
8.0
7.5
10.5
3.2
10.0
2.5
11.0
2.5
13.5
43.0
25.0
13
0.0155
Yes
83024160
4059245613632
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0583.500
Zink
40.0
20.0
10.0
9.0
12.9
4.2
12.2
2.9
13.2
2.9
15.9
50.0
30.0
18
0.0258
Yes
83024160
4059245613649
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0583.700
Zink
60.0
30.0
13.0
10.5
17.0
4.2
17.0
4.0
19.0
4.0
23.0
70.0
42.0
38
0.0690
Yes
83024160
4059245613656
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表