Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1740 - 圆形不锈钢定位夹具,气动
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
定位系统和夹具系统
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/positionier_u_spannsysteme/03161-15.prj},{NB=K1740.06181},{BESTKIPP=K1740.0618},{MATERIAL=Edelstahl},{POS=1},{D=6},{D1=M18x1},{D2=21},{D3=M5},{H=5.5},{H1=4},{H2=15},{H3=26.7},{SW=19},{BDRUCK=0,3 - 0,7},{F=30},{HALTEKRAFT=75},{GEW=0.0609},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245590629},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
BDRUCK
工作压力
[Mpa]
F
力
[N]
HALTEKRAFT
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1740.0618
K1740.0618
不锈钢
6
M18x1
21
M5
5.5
4
15
26.7
19
0,3 - 0,7
30
75
0.0609
Yes
84662080
4059245590629
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1564 - 不锈钢夹紧销
KIPP
27.05.2024
K1741 - 不锈钢法兰盘定位夹具,气动
KIPP
27.05.2024
880TAB 系列 - 导轨
利来链条
02.01.2024
AMF 6203ZN-150 - Pull-stud
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
EH 22350. - Locating Bushes for lifting pins
Halder
22.12.2022
03161-16 - 不锈钢法兰盘定位夹具,气动
norelem
30.05.2024
03161-15 - 圆形不锈钢定位夹具,气动
norelem
30.05.2024
02395-05 - 压板 用于固定夹具部件
norelem
30.05.2024
K1738 - 不锈钢定位柱,气动
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表