피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
français
magyar
italiano
polski
English
S-Lok®-S - Theaded studs for heat or ultrasound embedding
Kerb-Konus
Threaded inserts for plastic and wood
S-Lok®
Powered by
CAD모델 선택
{kerb_konus/ds30/soniclok/soniclok_s_8660.prj},{NB=KerbKonus 866000040820},{ARTNRX=8660000408},{AX=4.0},{E=6.3},{B=8.2},{S=20},{L=5.6 +0.1},{T=min. 9.2},{W=2.5},{MAT=Messing},{INFO=PDF},{ESDX=5.2},{RD1X=6.00},{ESH=0.90},{FX=0.3},{BDX=5.52},{EDX=5.12},{EHX=1.10},{RLX=2.30},{BHX=1.20},{GAX=1.4},{SX1= 20, '6', 40, '10'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Articlenumber
ⁿ/ₐ
A
External thread
ⁿ/ₐ
E
External diameter
[mm]
B
Length
[mm]
L
Receiving hole dia. for plastics (guideline values)
[mm]
T
Minimum drill hole depth in case of blind holes
[mm]
W
Edge distanceguideline values for plastics
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
KerbKonus 866000030820
866000030820
M3
4.6
5.8
4.0 +0.1
min. 6.8
2.3
Brass
KerbKonus 866000035820
866000035820
M3,5
5.4
7.2
4.8 +0.1
min. 8.2
2.5
Brass
KerbKonus 866000040820
866000040820
M4
6.3
8.2
5.6 +0.1
min. 9.2
2.5
Brass
KerbKonus 866000050820
866000050820
M5
7.0
9.5
6.4 +0.1
min. 10.5
2.7
Brass
KerbKonus 866000060820
866000060820
M6
8.6
12.7
8.0 +0.1
min. 13.7
3.0
Brass
KerbKonus 866000080820
866000080820
M8
10.2
12.7
9.6 +0.1
min. 13.7
3.5
Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S-Lok®-SK - Theaded studs for heat or ultrasound embedding
Kerb-Konus
28.03.2024
Mubux®-AS - Press-in threaded insert
Kerb-Konus
28.03.2024
With Thrust Roller Bearing-with Inner Rings (NBXI,NBXI...Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
for Shell Type Needle Roller Bearings-Metric Series (IRT)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
PG7 - X axis
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
04.09.2023
KX07 - X axis
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
04.09.2023
KRE04360
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
02.10.2023
PMG7 - XY axis
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
04.09.2023
KZ08 - Z axis
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
04.09.2023
PB548, PB558 - Filter/Regulator – Miniature
Parker Pneumatic Division
26.07.2021
RV Series - Relief Valves
Parker Pneumatic Division
26.07.2021
P3 Combo - Global P3 Combinations
Parker Pneumatic Division
21.03.2024
3047 Series - Check Valves, 1/4" Ports
Parker Pneumatic Division
26.07.2021
3251 Series - Right Angle Flow Control Valves, 1/8" to 1/2" Ports
Parker Pneumatic Division
23.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성