피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
80A semiF - Mounting holes
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.80
Un-finished sprocket (Steel)
A Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_80/un_finished_sprocket_steel/a_type/80a_semi_f.prj},{NB=KANA80A37D27__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=80A},{NOT=37},{NOTX=37.000},{DP=299.51},{DO=314},{T=14.6},{DR=15.880},{MAT=None},{MATC=},{SD=27.0},{SDMIN=27.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SDAV
Bore allowance
[μm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA80A10D16
80A
10
82.19
66.31
66.31
93
14.6
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA80A11D16
80A
11
90.16
74.28
73.36
102
14.6
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA80A12D16
80A
12
98.14
82.26
82.26
110
14.6
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA80A13D17
80A
13
106.14
90.26
89.49
118
14.6
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA80A14D17
80A
14
114.15
98.27
98.27
127
14.6
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA80A15D21
80A
15
122.17
106.29
105.62
135
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA80A16D21
80A
16
130.20
114.32
114.32
143
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA80A17D21
80A
17
138.23
122.35
121.76
151
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA80A18D21
80A
18
146.27
130.39
130.39
159
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA80A19D21
80A
19
154.32
138.44
137.91
167
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA80A20D21
80A
20
162.37
146.49
146.49
176
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA80A21D21
80A
21
170.42
154.54
154.06
184
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA80A22D27
80A
22
178.48
162.60
162.60
192
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA80A23D27
80A
23
186.54
170.66
170.23
200
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA80A24D27
80A
24
194.60
178.72
178.72
208
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA80A25D27
80A
25
202.66
186.78
186.38
216
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA80A26D27
80A
26
210.72
194.84
194.84
224
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA80A27D27
80A
27
218.79
202.91
202.54
233
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA80A28D27
80A
28
226.86
210.98
210.98
241
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA80A29D27
80A
29
234.93
219.05
218.71
249
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA80A30D27
80A
30
243.00
227.12
227.12
257
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA80A31D27
80A
31
251.07
235.19
234.87
265
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA80A32D27
80A
32
259.14
243.26
243.26
273
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA80A33D27
80A
33
267.21
251.33
251.03
281
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA80A34D27
80A
34
275.29
259.41
259.41
289
14.6
None
0/+21
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성