피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
SUS50B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.50
Un-finished sprocket (Stainless)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_50/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus50b.prj},{NB=SUS50B22_()},{TYPE=SUS50B},{NOT=22},{NOTX=22.000},{DP=111.55},{DO=120},{MATC=},{SD=16},{SURFT=},{BD=73.0},{BL=28},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SD
Bore diameter
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
SUS50B10
SUS50B
10
51.37
58
41.21
41.21
8.7
None
C : Cutting type
10
The tooth profile in the ...
SUS50B11
SUS50B
11
56.35
64
46.19
45.62
8.7
None
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
SUS50B12
SUS50B
12
61.34
69
51.18
51.18
8.7
None
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
SUS50B13
SUS50B
13
66.34
74
56.18
55.70
8.7
None
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
SUS50B14
SUS50B
14
71.34
79
61.18
61.18
8.7
None
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
SUS50B15
SUS50B
15
76.35
84
66.19
65.77
8.7
None
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
SUS50B16
SUS50B
16
81.37
89
71.21
71.21
8.7
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS50B17
SUS50B
17
86.39
94
76.23
75.86
8.7
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS50B18
SUS50B
18
91.42
100
81.26
81.26
8.7
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS50B19
SUS50B
19
96.45
105
86.29
85.96
8.7
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS50B20
SUS50B
20
101.48
110
91.32
91.32
8.7
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS50B21
SUS50B
21
106.51
115
96.35
96.05
8.7
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS50B22
SUS50B
22
111.55
120
101.39
101.39
8.7
None
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
SUS50B23
SUS50B
23
116.58
125
106.42
106.15
8.7
None
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
SUS50B24
SUS50B
24
121.62
130
111.46
111.46
8.7
None
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
SUS50B25
SUS50B
25
126.66
135
116.50
116.25
8.7
None
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
SUS50B26
SUS50B
26
131.70
140
121.54
121.54
8.7
None
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
SUS50B27
SUS50B
27
136.74
145
126.58
126.35
8.7
None
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
SUS50B28
SUS50B
28
141.79
150
131.63
131.63
8.7
None
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
SUS50B30
SUS50B
30
151.87
161
141.71
141.71
8.7
None
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
SUS50B32
SUS50B
32
161.96
171
151.80
151.80
8.7
None
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
SUS50B34
SUS50B
34
172.05
181
161.89
161.89
8.7
None
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
SUS50B35
SUS50B
35
177.10
186
166.94
166.76
8.7
None
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
SUS50B36
SUS50B
36
182.14
191
171.98
171.98
8.7
None
W : Welding type
19
The tooth profile in the ...
SUS50B38
SUS50B
38
192.24
201
182.08
182.08
8.7
None
W : Welding type
19
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SUS60B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
SUS50A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
SUS50B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
Foot mount
NISSEI Corporation
22.09.2022
SUS40B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
SUS50B - for Bearing (Step hole)
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
NK50B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KCM Roller Chain with Attachment
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
NK100B/NK100C - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KANA Stainless CHAIN
KANA (Katayama Chain)
29.06.2023
NK50B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
SUSFBN40B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
SUS80B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성