您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SUS25B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.25
追加工产品(不锈钢)
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_25/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus25b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_SUS25B23D11D10_BB1_ (30 H 7 18 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=SUS25B},{NOT=23},{NOTX=23.000},{DP=46.63},{DO=50},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=30.0},{BDMAX=30.0},{SD1=11.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=18.0},{BLMAX=18.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=10.0},{SDMIN=10.0},{SDMIN1=11.000},{SDMIN2=11.400},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_SUS25B17D11D10_BB1
SUS25B
17
34.56
38
31.26
31.11
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B18D11D10_BB1
SUS25B
18
36.57
40
33.27
33.27
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B19D11D10_BB1
SUS25B
19
38.58
42
35.28
35.15
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B20D11D10_BB1
SUS25B
20
40.59
44
37.29
37.29
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B21D11D10_BB1
SUS25B
21
42.61
46
39.31
39.19
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B22D11D10_BB1
SUS25B
22
44.62
48
41.32
41.32
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B23D11D10_BB1
SUS25B
23
46.63
50
43.33
43.22
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B24D11D10_BB1
SUS25B
24
48.65
52
45.35
45.35
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B25D11D10_BB1
SUS25B
25
50.66
54
47.36
47.26
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B26D11D10_BB1
SUS25B
26
52.68
56
49.38
49.38
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B27D11D10_BB1
SUS25B
27
54.70
58
51.40
51.31
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B28D11D10_BB1
SUS25B
28
56.71
60
53.41
53.41
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B30D11D10_BB1
SUS25B
30
60.75
64
57.45
57.45
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B32D12D11_BB1
SUS25B
32
64.78
68
61.48
61.48
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FBN35B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS50B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS25B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
with Setscrew UCSP-S6
FYH株式会社
16.11.2022
FBN60B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
圆柱孔(带止动螺钉)
FYH株式会社
16.11.2022
圆柱孔(带止动螺钉)
FYH株式会社
16.11.2022
Steel, Spur Gears (SS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
SUS25B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS60B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS2052B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KCM Standard Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
SUS40B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SP25B, BSP25B, SSP25B - 链轮 25B
Misumi
14.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表