您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
2042B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2042
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2042/un_finished_sprocket_steel/b_type/2042b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA2042B17D22D21_BB1_ (68 H 7 28 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=2042B},{NOT=17},{NOTX=17.000},{DP=138.23},{DO=151},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=68.0},{BDMAX=68.0},{SD1=22.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=28.0},{BLMAX=28.0},{AA=4},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=21.0},{SDMIN=21.0},{SDMIN1=22.000},{SDMIN2=23.000},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA2042B7D16D15_BB1
2042B
7
58.54
68
42.66
41.19
7.2
无
C : 切削规格
0/+18
35.0
6.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B8D16D15_BB1
2042B
8
66.37
77
50.49
50.49
7.2
无
C : 切削规格
0/+18
43.0
6.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B9D16D15_BB1
2042B
9
74.26
85
58.38
57.25
7.2
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B10D17D16_BB1
2042B
10
82.20
93
66.32
66.32
7.2
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B11D17D16_BB1
2042B
11
90.16
102
74.28
73.36
7.2
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B12D17D16_BB1
2042B
12
98.14
108
82.26
82.26
7.2
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B13D18D17_BB1
2042B
13
106.14
118
90.26
89.49
7.2
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B14D18D17_BB1
2042B
14
114.15
127
98.27
98.27
7.2
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B15D22D21_BB1
2042B
15
122.17
135
106.29
105.62
7.2
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B16D22D21_BB1
2042B
16
130.20
143
114.32
114.32
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B17D22D21_BB1
2042B
17
138.23
151
122.35
121.76
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B18D22D21_BB1
2042B
18
146.27
159
130.39
130.39
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B19D22D21_BB1
2042B
19
154.32
167
138.44
137.91
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B20D22D21_BB1
2042B
20
162.37
176
146.49
146.49
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B21D22D21_BB1
2042B
21
170.42
183
154.54
154.06
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B22D28D27_BB1
2042B
22
178.48
192
162.60
162.60
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B23D28D27_BB1
2042B
23
186.54
200
170.66
170.23
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B24D28D27_BB1
2042B
24
194.60
208
178.72
178.72
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B25D28D27_BB1
2042B
25
202.66
216
186.78
186.38
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B26D28D27_BB1
2042B
26
210.72
224
194.84
194.84
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B28D28D27_BB1
2042B
28
226.86
241
210.98
210.98
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B30D28D27_BB1
2042B
30
243.00
257
227.12
227.12
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B32D28D27_BB1
2042B
32
259.14
273
243.26
243.26
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
2042B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KANAステンレスチェーン
KANA (片山链条株式会社)
29.06.2023
2042B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS2052B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
2052B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK40B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
80A_semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Sprockets for conveyor chains PASSO 50 RULLO 25 - Sprockets for conveyor ch...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
12B-2 (19,05 x 11,68 mm) - Plate wheels for duplex chain (DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
FBK40B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
2060B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
线性滑轨 - LSH系列-滑轨
AirTAC
05.01.2024
2052B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KCM アタッチメント付ローラチェーン
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表