피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
4252031 - Glasfaser-Teilnehmeranschluss AP, spleißfertig mit vorkonfektionierter Leitung (30m)
KAISER
Connectivity
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/connectivity/4252031_asmtab.prj},{NB=4252031(300)},{CNSORDERNO=4252031},{EF004395=4},{EF000116=9003},{EF008808=81},{EF008810=16.0},{EF008809=81},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTC=85367000},{DESCSHORT=Teilnehmeranschluss Gf-TA AP, 4xF, LC/APC DX, L=30m, Zul. unten},{DESCLONG=Teilnehmeranschluss Gf-TA, AP, 4xF, LC/APC DX, L=30m, Zul. unten, spleißfertig, shutter, LC/APC Pigtail},{IPID=4013456579774},{MANUID=4252031},{MANUNAME=KAISER},{MANUTYPEDESC=4252031},{EF003681=true},{EF007517=false},{EF002440=false},{EF003455=false},{EF002442=Schraube},{EF001577=true},{EF002935=LC-Duplex},{EF000007=weiß},{EF001045=false},{EF003807=false},{EF003456=false},{EF002938=true},{EF005424=true},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
IPID
International product number
ⁿ/ₐ
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF003681
Aufputzmontage
ⁿ/ₐ
EF007517
Unterputzmontage
ⁿ/ₐ
EF002440
Kanaleinbau
ⁿ/ₐ
EF003455
Bodentank/Unterflurmontage
ⁿ/ₐ
EF002442
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
EF001577
Mit Buchse/Kupplung
ⁿ/ₐ
EF004395
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
ⁿ/ₐ
EF002935
Steckverbindertyp
ⁿ/ₐ
EF000007
Colour
ⁿ/ₐ
EF000116
RAL-Nummer
ⁿ/ₐ
EF001045
Zentralplatte
ⁿ/ₐ
EF003807
Mit Abdeckrahmen
ⁿ/ₐ
EF003456
Mit Textfeld
ⁿ/ₐ
EF002938
Kabelzugentlastung
ⁿ/ₐ
EF005424
Wickelvorrat
ⁿ/ₐ
EF000323
Auslassrichtung
ⁿ/ₐ
EF002452
Staubschutz
ⁿ/ₐ
EF008808
Gerätebreite
[mm]
EF008810
Gerätetiefe
[mm]
EF008809
Gerätehöhe
[mm]
NO_CU_PER_OU
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ORDERUNIT
Order Unit
ⁿ/ₐ
CONTENTUNIT
Content Unit
ⁿ/ₐ
4252031(300)
4252031
Teilnehmeranschluss Gf-TA...
Teilnehmeranschluss Gf-TA...
4013456579774
4252031
KAISER
4252031
true
false
false
false
Schraube
true
4
LC-Duplex
weiß
9003
false
false
false
true
true
nach unten
Shutter
81
16.0
81
1
1
1
1
PT
85367000
C62
Stück
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성