您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
QA認證資訊
目錄: KAISER
Created: 06.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
4250009 - Glasfaser-Teilnehmeranschluss UP, spleißfertig mit vorkonfektionierter Leitung (30m)
KAISER
Connectivity
Powered by
CAD模型選擇
{kaiser/connectivity/4250009_asmtab.prj},{NB=4250009(300)},{CNSORDERNO=4250009},{EF004395=4},{EF000116=9003},{EF008808=71},{EF008810=35.8},{EF008809=71},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTC=85367000},{DESCSHORT=Teilnehmeranschluss Gf-TA UP, 2xF, LC/APC QD, CSS, L=30m},{DESCLONG=Teilnehmeranschluss Gf-TA, UP, 2xF, LC/APC QD, CSS, L=30m, spleißfertig, Shutter, SC/APC Pigtail},{IPID=4013456579934},{MANUID=4250009},{MANUNAME=KAISER},{MANUTYPEDESC=4250009},{EF003681=false},{EF007517=true},{EF002440=true},{EF003455=true},{EF002442=Schraube},{EF001577=true},{EF002935=LC-Quad},{EF000007=weiß},{EF001045=false},{EF003807=false},{EF003456=false},{EF002938=true},{EF005424=true},{LOD=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
IPID
International product number
ⁿ/ₐ
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EF003681
Aufputzmontage
ⁿ/ₐ
EF007517
Unterputzmontage
ⁿ/ₐ
EF002440
Kanaleinbau
ⁿ/ₐ
EF003455
Bodentank/Unterflurmontage
ⁿ/ₐ
EF002442
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
EF001577
Mit Buchse/Kupplung
ⁿ/ₐ
EF004395
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
ⁿ/ₐ
EF002935
Steckverbindertyp
ⁿ/ₐ
EF000007
Colour
ⁿ/ₐ
EF000116
RAL-Nummer
ⁿ/ₐ
EF001045
Zentralplatte
ⁿ/ₐ
EF003807
Mit Abdeckrahmen
ⁿ/ₐ
EF003456
Mit Textfeld
ⁿ/ₐ
EF002938
Kabelzugentlastung
ⁿ/ₐ
EF005424
Wickelvorrat
ⁿ/ₐ
EF000323
Auslassrichtung
ⁿ/ₐ
EF002452
Staubschutz
ⁿ/ₐ
EF008808
Gerätebreite
[mm]
EF008810
Gerätetiefe
[mm]
EF008809
Gerätehöhe
[mm]
NO_CU_PER_OU
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ORDERUNIT
Order Unit
ⁿ/ₐ
CONTENTUNIT
Content Unit
ⁿ/ₐ
4250009(300)
4250009
Teilnehmeranschluss Gf-TA...
Teilnehmeranschluss Gf-TA...
4013456579934
4250009
KAISER
4250009
false
true
true
true
Schraube
true
4
LC-Quad
weiß
9003
false
false
false
true
true
abgewinkelt
Shutter
71
35.8
71
1
1
1
1
DE
85367000
C62
Stück
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
9266-22 - O-range ECON® conduit one-gang junction box
KAISER
18.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表