Sensor attach N (Round/Square shaft)
IWATA MFG. CO., LTD.
Sensor bracket
Flexible
Aluminum/Sensor attachemnt
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/censor_bracket/flexible/aluminium_sensor_a/fsfmanm.prj},{NB=FSFMANM04-10A},{MAT=A6063BE},{BMP=M4-12P},{D=Ø10},{M=M4},{P=12},{L=41},{L1=35},{B=20},{W=20},{H=12},{X=30},{M1=M5},{D1=5.5},{D2=9.5},{E=5.4},{MASS=23},{CNSORDERNO=FSFMANM04-10A},{VERS=1},{V=9},{DX=10},{MX=4},{MP=0.218},{M1X=5},{HIDE=0},{COL1=G}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BMP
Bracket mounting pitch
ⁿ/ₐ
D
Dimension
[mm]
M
Dimension
ⁿ/ₐ
P
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
L1
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
W
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
X
Dimension
[mm]
M1
Dimension
[mm]
D1
Dimension
[mm]
D2
Dimension
[mm]
E
Dimension
[mm]
MASS
Mass
[g]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
FSFMANM03-08A
A6063BE
M3-8P
Ø8
M3
8
41
35
20
20
12
30
M5
5.5
9.5
5.4
24
FSFMANM03-08A
FSFMANM03-10A
A6063BE
M3-8P
Ø10
M3
8
41
35
20
20
12
30
M5
5.5
9.5
5.4
23
FSFMANM03-10A
FSFMANM03-12A
A6063BE
M3-8P
Ø12
M3
8
43
36
20
20
12
28
M5
5.5
9.5
5.4
24
FSFMANM03-12A
FSFMANM03-14A
A6063BE
M3-8P
Ø14
M3
8
50
43
25
25
15
35
M6
6.6
11.0
6.5
42
FSFMANM03-14A
FSFMANM03-16A
A6063BE
M3-8P
Ø16
M3
8
50
43
25
25
15
35
M6
6.6
11.0
6.5
43
FSFMANM03-16A
FSFMANM03-S0A
A6063BE
M3-8P
□10
M3
8
43
36
20
20
12
28
M5
5.5
9.5
5.4
24
FSFMANM03-S0A
FSFMANM03-S2A
A6063BE
M3-8P
□12
M3
8
50
43
25
25
15
35
M6
6.6
11.0
6.5
44
FSFMANM03-S2A
FSFMANM04-08A
A6063BE
M4-12P
Ø8
M4
12
41
35
20
20
12
30
M5
5.5
9.5
5.4
24
FSFMANM04-08A
FSFMANM04-10A
A6063BE
M4-12P
Ø10
M4
12
41
35
20
20
12
30
M5
5.5
9.5
5.4
23
FSFMANM04-10A
FSFMANM04-12A
A6063
M4-12P
Ø12
M4
12
43
36
20
20
12
28
M5
5.5
9.5
5.4
24
FSFMANM04-12A
FSFMANM04-12AB
A6063/ Black
M4-12P
Ø12
M4
12
43
36
20
20
12
28
M5
5.5
9.5
5.4
24
FSFMANM04-12AB
FSFMANM04-14A
A6063BE
M4-12P
Ø14
M4
12
50
43
25
25
15
35
M6
6.6
11.0
6.5
42
FSFMANM04-14A
FSFMANM04-16A
A6063
M4-12P
Ø16
M4
12
50
43
25
25
15
35
M6
6.6
11.0
6.5
43
FSFMANM04-16A
FSFMANM04-16AB
A6063/ Black
M4-12P
Ø16
M4
12
50
43
25
25
15
35
M6
6.6
11.0
6.5
43
FSFMANM04-16AB
FSFMANM04-S0A
A6063
M4-12P
□10
M4
12
43
36
20
20
12
28
M5
5.5
9.5
5.4
24
FSFMANM04-S0A
FSFMANM04-S0AB
A6063/ Black
M4-12P
□10
M4
12
43
36
20
20
12
28
M5
5.5
9.5
5.4
24
FSFMANM04-S0AB
FSFMANM04-S2A
A6063
M4-12P
□12
M4
12
50
43
25
25
15
35
M6
6.6
11.0
6.5
44
FSFMANM04-S2A
FSFMANM04-S2AB
A6063/ Black
M4-12P
□12
M4
12
50
43
25
25
15
35
M6
6.6
11.0
6.5
44
FSFMANM04-S2AB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성