同心
Ipf Electronic
目标
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/objektive/perizentrisch.prj},{NB=AO000639},{IDNR=AO000639},{ARDTEME_DURCHMESSERDESOBJEKTIVS=40},{DESCSHORT=Zubehör Optisch, Objektiv Perizentrisch, Ø40mm 103,8 mm lang, F6 Abstand 5-62mm, C-Mount (1-32 UN 2A), Aluminium+Glas, Detektor 1/2\"}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_FOKUSSIERBAR
可聚焦
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MITCMOUNTGEWINDE
带C型安装螺纹
ⁿ/ₐ
ARDTEME_OBJEKTIVANSCHLUSS
镜头连接
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OBJEKTIVTYP
镜头类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSSENDURCHMESSER
外径
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BLENDENZAHL
光圈数
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESOBJEKTIVS
镜头直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_MINDESTFOKUSABSTAND
最小焦距
ⁿ/ₐ
ARDTEPO_BLENDENBEREICH
光圈范围
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
AO000639
AO000639
配件 光学,镜头周边,Ø40mm 102lang,...
Entocentric镜头有一个固定的或可变的(变...
AO000639
40
机械
是
C-mount(1-32 UN 2A)。
同心
40mm
6
40
103.8mm
5mm
6
0 - 40
2023-11-02
AO000629
AO000629
配件光学,镜头Entocentric,Ø49mm ...
Entocentric镜头有一个固定的或可变的(变...
AO000629
14
机械
是
C-mount(1-32 UN 2A)。
同心
40mm
4.7
40
101.89mm
5mm
4.7
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
实体中心主义
Ipf Electronic
09.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表