您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
可参数化的
Ipf Electronic
编码器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/drehgeber/parametrierbar.prj},{NB=VD589820},{IDNR=VD589820},{ARDTEME_BAUGROESSEDESDREHGEBERS=58},{ARDTEEL_POLZAHL=8},{DESCSHORT=Drehgeber, Programmierbar, Ø58mm 58lang, Vollwelle 6mm, 65536 Impulse, 5-30V DC, M12-Steckverbinder 8polig, IP65, Aluminium}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDERDREHGEBERWELLE
编码器轴的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUGROESSEDESDREHGEBERS
编码器尺寸
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
电缆进线
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_PHYSIKALISCHESMESSPRINZIP
物理测量原理
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SIGNALAUSGAENGEDESDREHGEBERS
信号输出
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
支持的通信接口
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERUNGDERWELLE
轴轴承
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AXIALEBELASTBARKEITDERWELLE
轴的轴向负载能力
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DREHMOMENT
扭矩
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER
直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDERWELLE
轴的直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_INKREMENTEPROUMDREHUNG
每转增量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LAENGEDERWELLE
轴线长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXDREHZAHL
最大旋转速度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_RADIALEBELASTBARKEITDERWELLE
轴的径向负载能力
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
抗冲击性,加速性
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITIMPULSDAUER
抗冲击性,脉冲时间
ⁿ/ₐ
ARDTEME_TRAEGHEITSMOMENT
惯性矩
ⁿ/ₐ
ARDTEME_VIBRATIONSFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
抗震性,加速度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LEBENSDAUERDERLAGERUNG
轴承寿命
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
VD589820
VD589820
旋转编码器,可编程,Ø58mm 58long,全轴...
旋转编码器是一个将旋转运动转换为数字输出信号的装置...
VD589820
2
增量式编码器
全轴
连接器M12
58
应用软件
径向
是
光学
IP65
A+B+0(+颠倒)
USB
没有
铝合金
滚珠轴承
40N
20mA
0.01Nm
58mm
6mm
65,536
45mA
58.5mm
10
6,000UpM
8
40N
900,000Hz
100g
6ms
30gcm²
10g
10,000,000,000Umdrehungen
5 - 30
-20 - 80
2023-11-02
VD589821
VD589821
旋转编码器, 可编程, Ø58mm 68long,...
旋转编码器是一个将旋转运动转换为数字输出信号的装置...
VD589821
2
增量式编码器
全轴
连接器M12
58
应用软件
径向
是
光学
IP65
A+B+0(+颠倒)
USB
没有
铝合金
滚珠轴承
40N
20mA
0.01Nm
58mm
10mm
65,536
45mA
68.5mm
10
6,000UpM
8
40N
900,000Hz
100g
6ms
30gcm²
10g
10,000,000,000Umdrehungen
5 - 30
-20 - 80
2023-11-02
VD589822
VD589822
旋转编码器,可编程,Ø58mm 45long,空心...
旋转编码器是一个将旋转运动转换为数字输出信号的装置...
VD589822
2
增量式编码器
空心轴
连接器M12
58
应用软件
径向
是
光学
IP65
A+B+0(+颠倒)
USB
没有
铝合金
滚珠轴承
40N
20mA
0.02Nm
58mm
12mm
65,536
45mA
45.1mm
7.1
6,000UpM
8
80N
900,000Hz
100g
6ms
60gcm²
10g
10,000,000,000Umdrehungen
5 - 30
-20 - 80
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TJEN065 - servo electric cylinder
通锦
02.11.2022
TJER080 - servo electric cylinder
通锦
02.11.2022
测量轮
Ipf Electronic
09.01.2024
PR4-1X - Radial piston pump, fixed displacement
Bosch Rexroth
27.03.2024
渐进式
Ipf Electronic
09.01.2024
距离测量
Ipf Electronic
09.01.2024
2195.120./121. - Stand for conveyor belt, with adjustable slope
FIBRO
22.11.2023
5629A2 - Control Unit with 5,7" Color Touch Screen Display
Kistler
17.05.2024
PRH - Miniature rotary unit
SCHUNK
29.12.2022
O2D530 - 2D Vision-Sensoren zur Objekterkennung und -inspektion
ifm_electronic
23.04.2024
CAFM-M1-CK - coupling
Festo
23.05.2024
LER_E - Battery-less Absolute Encoder: Electric Rotary Table
SMC Corporation
08.03.2023
DCJ065-15
Global Connector Technology
13.05.2021
入射光线灯具
Ipf Electronic
09.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表