카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N063 BUS - Bussola con collare e guida a sfera N063 BUS
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
With collar
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/con_collare/bussola_n063_bus_asmtab.prj},{NB=N063320000BUS},{TYPE=N063BUS},{D1=32},{D2=40},{D3=48},{D4=56},{D5=53},{D6=67},{D7=82.7},{B=26.0},{B1=38.5},{L=120},{L1=93},{L2=37},{L3=4.5},{R=1.5},{STAFFETTA=M8},{PPATH=bussola_n063_asmtpl.prj},{TYPENEW=BUS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
STAFFETTA
ⁿ/ₐ
N063240000BUS
N063240000BUS
N063BUS
24
30
40
48
46
60
75.8
24.3
35.4
80
30
M6
N063250000BUS
N063250000BUS
N063BUS
25
31
40
48
46
60
75.8
24.3
35.4
80
30
M6
N063300000BUS
N063300000BUS
N063BUS
30
38
48
56
53
67
82.7
26.0
38.5
93
37
M8
N063320000BUS
N063320000BUS
N063BUS
32
40
48
56
53
67
82.7
26.0
38.5
93
37
M8
N063380000BUS
N063380000BUS
N063BUS
38
46
58
66
63
77
92.7
28.5
42.8
110
47
M8
N063400000BUS
N063400000BUS
N063BUS
40
48
58
66
63
77
92.7
28.5
42.8
110
47
M8
N063480000BUS
N063480000BUS
N063BUS
48
56
70
80
77
91
106.6
32.0
48.8
131
60
M8
N063500000BUS
N063500000BUS
N063BUS
50
58
70
80
77
91
106.6
32.0
48.8
131
60
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성