피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: INDA
생성됨: 13.07.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
INDA
A24680 - Bath towel rack, centre distance 60 cm
INDA
Accessories
ONE
Powered by
CAD모델 선택
{inda/accessories/one/a24680.prj},{NB=A24680CR_architecture350},{CODEX=A24680},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{MAT=CR},{BRANDDESC=INDA},{ARTNUM=A24680AC},{INTERCODE=EAN-13:8033163980614},{ARTTYPE=Standard article},{STAT=CURRENT},{VAR=0},{HEIGHT=13},{WIDTH=65},{DEPTH=30},{WEIGHT=1.500},{SER=One 2400},{LINE=Bath Towel Rack},{MOD=A24680},{INTRACODE=74182000},{FINSTRUT=Nickel Brushed},{GROUPROD=A24680},{URL=https://www.inda.net/},{DSG=Matteo Thun & Antonio Rodriguez},{DSFIN=cr_or_dr_wm_ac_cg_bz_ne.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SDESCR1
Very short description 1
ⁿ/ₐ
SDESCR2
Very short description 2
ⁿ/ₐ
ARTDESC
Article description
ⁿ/ₐ
INTERCODE
International code
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
[cm]
WIDTH
Width
[cm]
DEPTH
Depth
[cm]
WEIGHT
Weight
[kg]
SER
Series
ⁿ/ₐ
LINE
ⁿ/ₐ
MOD
Model
ⁿ/ₐ
INTRACODE
Intrastat code
ⁿ/ₐ
DSG
Design
ⁿ/ₐ
A24680CR
A24680CR
INDA Bath Towel Rack Cm65...
One 2400 A24680 65X30 CR
INDA ACCESSORIES One 2400...
EAN-13:8033163980614
13
65
30
1.500
One 2400
Bath Towel Rack
A24680
74182000
Matteo Thun & Antonio Rod...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AV120B - Double clothes hanger
INDA
05.04.2024
AV120C - Triple clothes hanger
INDA
05.04.2024
AV120A - Clothes hanger
INDA
05.04.2024
AV086D - Stand with paper and toilet brush holder
INDA
05.04.2024
AV120D - Quadruple clothes hanger
INDA
05.04.2024
A2491C - Double towel holder, centre distance 60 cm
INDA
05.04.2024
AV085D - Stand with 3 towel holders
INDA
05.04.2024
AV085E - Stand with 2 towel holders and transparent glass soap dispenser an...
INDA
05.04.2024
A5518B - Towel holder, centre distance 46 cm
INDA
05.04.2024
A5518A - Towel holder, centre distance 30 cm
INDA
05.04.2024
A5520A - Clothes hanger
INDA
05.04.2024
A46110 - Wall-mounted soap holder with satined glass dish
INDA
05.04.2024
A5527A - Paper holder with cover
INDA
05.04.2024
A55160 - Ring towel holder
INDA
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성