피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Norgren
KM/31000 - Stainless air bellow
Norgren
Actuators
Bellows
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/bellows/km_31000_stainless_air_bellow.prj},{NB=KM/31143},{CNSORDERNO=KM/31143},{PS=1/2\"},{TH=G- ISO G Parallel},{CD=14 1/2\"},{C=3},{BP=Retracted},{NOTE=-},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://cdn.norgren.com/pdf/en_1_8_007_KM_31000.pdf},{STEP=Norgren-KM-31143.STEP},{NAME=Norgren-KM-31143},{INAME=Norgren2dKM2d31143},{SHA256=SHhF4retirO36YtxUjASYrBKmiFClLOUTNwLrPjSzzA=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PS
Port Size
ⁿ/ₐ
TH
Thread form
ⁿ/ₐ
CD
Cylinder Diamater
ⁿ/ₐ
C
Convolutions
[mm]
BP
Bellows Position
ⁿ/ₐ
KM/31081
KM/31081
1/2"
G- ISO G Parallel
8"
1
Retracted
KM/31082
KM/31082
1/2"
G- ISO G Parallel
8"
2
Retracted
KM/31101
KM/31101
1/2"
G- ISO G Parallel
10"
1
Retracted
KM/31102
KM/31102
1/2"
G- ISO G Parallel
10"
2
Retracted
KM/31103
KM/31103
1/2"
G- ISO G Parallel
10"
3
Retracted
KM/31121
KM/31121
1/2"
G- ISO G Parallel
12"
1
Retracted
KM/31122
KM/31122
1/2"
G- ISO G Parallel
12"
2
Retracted
KM/31123
KM/31123
1/2"
G- ISO G Parallel
12"
3
Retracted
KM/31141
KM/31141
1/2"
G- ISO G Parallel
14 1/2"
1
Retracted
KM/31142
KM/31142
1/2"
G- ISO G Parallel
14 1/2"
2
Retracted
KM/31143
KM/31143
1/2"
G- ISO G Parallel
14 1/2"
3
Retracted
KM/31081_extended view
KM/31081_extended view
1/2"
G- ISO G Parallel
8"
1
Extended
KM/31082_extended view
KM/31082_extended view
1/2"
G- ISO G Parallel
8"
2
Extended
KM/31101_extended view
KM/31101_extended view
1/2"
G- ISO G Parallel
10"
1
Extended
KM/31102_extended view
KM/31102_extended view
1/2"
G- ISO G Parallel
10"
2
Extended
KM/31103_extended view
KM/31103_extended view
1/2"
G- ISO G Parallel
10"
3
Extended
KM/31121_extended view
KM/31121_extended view
1/2"
G- ISO G Parallel
12"
1
Extended
KM/31122_extended view
KM/31122_extended view
1/2"
G- ISO G Parallel
12"
2
Extended
KM/31123_extended view
KM/31123_extended view
1/2"
G- ISO G Parallel
12"
3
Extended
KM/31141_extended view
KM/31141_extended view
1/2"
G- ISO G Parallel
14 1/2"
1
Extended
KM/31142_extended view
KM/31142_extended view
1/2"
G- ISO G Parallel
14 1/2"
2
Extended
KM/31143_extended view
KM/31143_extended view
1/2"
G- ISO G Parallel
14 1/2"
3
Extended
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
bellow 70-660mm - Serie 9109
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
25.08.2020
M/31000 - Air bellow
Norgren
17.11.2023
PM/31000 - Serviceable air bellow
Norgren
17.11.2023
Rear clevis - D - Accessories
Norgren
10.01.2024
TTM - Precision Lead Screws
WMBerg
06.06.2023
Series RM/8000/M + Mountings and Accessories - Roundline cylinder
Norgren
17.11.2023
Assembly kit - Accessories
Norgren
10.01.2024
MLSA - Miniature Lead Screw Assemblies - Lead Screws and ACME Screws
Helix Linear
16.01.2023
MTWK, MTWBK, RMTWK, MTSWK, MTWLK, MTWBLK, RMTWLK, MTSWLK - Lead Screw Lead ...
Misumi
31.05.2023
SÉRIE DB 14”1/2 - Vérins à soufflets
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
ASNS18-4-1 - Single Convoluted Air Bellows
ASCO Numatics
28.04.2021
Series 802000 + Mountings and Accessories - ISO15552 cylinder, double actin...
Norgren
09.02.2024
33E - Pneumatic pressure switch
Norgren
17.11.2023
Series M/60100 - Slide units, Magnet piston, double acting
Norgren
17.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성