피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Angular gear box EL / EG - Accessories
IMI Norgren
Actuators
Electric Motion
Linear Axis
Spare parts and accessories
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/6_e_actuator/electric_motion/2_spareparts_accessories/2_2_accessories/winkelgetriebe_el_eg.prj},{NB=00762 560},{IDNR=00762},{TYP=60},{INFO=Produktdatenblatt},{I=1:1.5},{MM=2.0},{A=82},{B=70},{R=5x5},{S=14x35},{F=14},{LL=35},{M=15},{N=560},{C=77.214},{B1=14},{LR=1.0},{DR=62},{L=8.0},{D=47},{D1=28.000},{D2=24.000},{SW=5},{L1=48},{DN=13},{LN=8},{L2=68.6},{SW2=6},{LN2=4},{E=92},{DE=62},{DH=8},{KDM=6.466},{LH=17.0},{LT=25},{RR=2.5},{L3=4.5},{L4=23},{H=9.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
IDNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
I
i
ⁿ/ₐ
MM
m
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
R
ⁿ/ₐ
S
Øxl
ⁿ/ₐ
M
Torque
[Nm]
N
max. rpm
[1/min]
00731
00731
30
1:1
1.0
42
37
2x2
5x15
2
250
00741
00741
40
1:1
2.0
58
50
3x3
10x27
5
560
00742
00742
40
1:1.5
1.5
58
50
3x3
10x27
5
560
00742
00742
40
1:1.5
1.5
58
50
3x3
10x27
5
840
00761
00761
60
1:1
2.5
82
70
5x5
14x35
15
750
00762
00762
60
1:1.5
2.0
82
70
5x5
14x35
15
560
00762
00762
60
1:1.5
2.0
82
70
5x5
14x35
15
840
00781
00781
80
1:1
3.0
102
90
6x6
18x45
25
750
00782
00782
80
1:1.5
3.0
102
90
6x6
18x45
25
560
00782
00782
80
1:1.5
3.0
102
90
6x6
18x45
25
840
00711
00711
100
1:1
4.0
130
110
6x6
22x45
30
750
00712
00712
100
1:1.5
3.0
130
110
6x6
22x45
30
560
00712
00712
100
1:1.5
3.0
130
110
6x6
22x45
30
840
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성