Thrust Roller Bearings-without Rings (AZK)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Thrust Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/theust_bearings/thrust_roller_bearings_without_rings.prj},{NB=AZK9013514},{IDNR=},{STDRT=90},{ORDER=AZK9013514},{ORDER1=AZK 9013514},{MASS=750.0},{SDC=90.05},{DC=134.5},{DW=14.0},{CI=100},{CE=129},{SDAMIN=128},{DA=101},{ZEFF=16},{I=1},{RE=AF},{RS=0.5},{CRT=8.4},{L1=0},{L2=0},{CA=181000},{COA=626000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Shaft Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
SDC
Inside Diameter
[mm]
DC
Outer Diameter
[mm]
DW
Width
[mm]
CI
Diameter
[mm]
CE
Diameter
[mm]
CA
Basic dynamic load rating
[N]
COA
Basic static load rating
[N]
AZK10243.5
10
AZK10243.5
8.6
10.04
23.6
3.5
13
21
8990
19100
AZK12263.5
12
AZK12263.5
8.7
12.04
25.6
3.5
15
23
10400
23900
AZK15283.5
15
AZK15283.5
9.4
15.04
27.6
3.5
17
25
10200
23900
AZK17303.5
17
AZK17303.5
10.1
17.04
29.6
3.5
19
27
11400
28600
AZK20354.5
20
AZK20354.5
17.9
20.04
34.6
4.5
22
33
19000
48700
AZK25425
25
AZK25425
28.0
25.05
41.6
5.0
28
39
22700
60700
AZK30475
30
AZK30475
31.0
30.05
46.5
5.0
33
44
27400
81000
AZK30527.5
30
AZK30527.5
70.0
30.05
51.5
7.5
35
49
38400
95700
AZK35525
35
AZK35525
36.0
35.05
51.5
5.0
38
49
29100
91100
AZK35627.5
35
AZK35627.5
98.0
35.05
61.5
7.5
42
58
47900
135000
AZK40606
40
AZK40606
54.0
40.05
59.5
6.0
44
57
41700
133000
AZK40689
40
AZK40689
132.0
40.05
67.5
9.0
45
64
68700
195000
AZK45656
45
AZK45656
62.0
45.05
64.5
6.0
49
62
40800
133000
AZK45739
45
AZK45739
144.0
45.05
72.5
9.0
50
69
75700
227000
AZK50706
50
AZK50706
68.0
50.05
69.5
6.0
54
67
43300
148000
AZK507811
50
AZK507811
194.0
50.05
77.5
11.0
55
74
84300
232000
AZK55786
55
AZK55786
89.0
55.05
77.5
6.0
59
75
51700
192000
AZK559011
55
AZK559011
275.0
55.05
89.5
11.0
63
85
108000
332000
AZK60857.5
60
AZK60857.5
135.0
60.05
84.5
7.5
65
81
64600
224000
AZK609511
60
AZK609511
290.0
60.05
94.5
11.0
68
90
106000
332000
AZK6013010
60
AZK6013010
790.0
60.05
129.5
10.0
79
119
158000
634000
AZK65907.5
65
AZK65907.5
132.0
65.05
89.5
7.5
70
86
68300
247000
AZK6510011
65
AZK6510011
310.0
65.05
99.5
11.0
73
95
116000
379000
AZK70957.5
70
AZK70957.5
156.0
70.05
94.5
7.5
75
91
72000
269000
AZK7010511
70
AZK7010511
325.0
70.05
104.5
11.0
78
100
114000
379000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Thrust Roller Bearings-with Rings (AZ)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
for General Usage-Metric Series (LRT,LRTZ)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
without Inner Ring-Standard (RNA, TAF, TR, GTR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Standard-with the Cage (BA..Z,BHA..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
General Usage(KT,KTW)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Inner Ring-Standard (NA, TAFI, TRI, GTRI)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Standard-with the Cage (TA..Z,TLA..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Hexagon Hole (CR...BR, B, BUUR, BUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
Full complement type with Screw driver slot (CR...VR, V, VUUR, VUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
Full complement type with Hexagon Hole (CR...VBR, VB, VBUUR, VBUU, VBSR, VB...
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
15.12.2020
with Screw driver slot (CR, CR...C, UUR, UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
Full complement type with Hexagon hole (CF...VBR, VB, VBUUR, VBUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Full complement type with Hexagon Hole (CFE...VBR, VB, VBUUR, VBUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
Screw Fitting type (SNM, SNPT)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성