품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Single rail - Round
igus
DryLin®
W - Flexible Linear Guide System
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/w_gestaltungsspielraum/einzelschiene_und_gehauselager_rund_asmtab.prj},{NB=WS-10-160 / 2x WJ200UM-01-10 (,0,0,20)},{ARTNR1=WJ200UM-01-10},{ARTNR2=WS-10},{INFO=INFO},{L=160},{SCHIENEN=1},{C5=20.0},{PL=0},{PL2=0},{LG=},{H=18},{DA=10},{DI=0.0},{A=27},{HH=5.5},{H1=5.5},{H2=9},{G1=27},{G2=17},{A1=16.5},{Q1=0},{Q2=0},{C4=120},{C41=160},{C5MIN=20},{C5MAX=79.5},{C6MIN=20},{C6MAX=79.5},{K1=M6},{K1NDM=6},{LY=19000},{LZ=2850},{WBY=1000},{WBZ=310},{B=26.0},{C1=29},{C3=16},{A3=6.5},{K2=M6},{K3=M5},{COY=1200},{COZP=1200},{COZM=250},{PPATH=assemblies/einzelschiene_und_gehauselager_rund_asmtpl.prj},{SCHMASSE=0.620},{GEHMASSE=41.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
C6
Length
[mm]
H
Height
[mm]
DA
Diameter
[mm]
DI
Diameter
[mm]
A
Width
[mm]
HH
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
G1
Width
[mm]
G2
Width
[mm]
A1
Width
[mm]
Q1
Width
[mm]
Q2
Height
[mm]
C4
Length
[mm]
C5MIN
Length
[mm]
C5MAX
Length
[mm]
C6MIN
Length
[mm]
C6MAX
Length
[mm]
K1
Thread
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
C1
Length
[mm]
C3
Length
[mm]
A3
Width
[mm]
K2
Thread
ⁿ/ₐ
K3
Thread
ⁿ/ₐ
WS-10-160 / 2x WJ200UM-01...
WS-10-160 / 2x WJ200UM-01...
1.074
20.0
18
10
0.0
27
5.5
5.5
9
27
17
16.5
0
0
120
20
79.5
20
79.5
M6
26.0
29
16
6.5
M6
M5
WS-16-160 / 2x WJ200UM-01...
WS-16-160 / 2x WJ200UM-01...
1.768
20.0
27
16
8.2
27
7.5
3.5
14
33
19
25.0
32
28
120
20
79.5
20
79.5
M8
34.5
36
18
9.0
M8
M6
WS-20-160 / 2x WJ200UM-01...
WS-20-160 / 2x WJ200UM-01...
2.492
20.0
36
20
10.2
27
9.5
4.5
20
38
21
30.0
37
37
120
20
79.5
20
79.5
M8
42.5
45
27
9.0
M8
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Housing bearing - Round
igus
09.09.2022
Guide rails - Round
igus
09.09.2022
Single rail - Square
igus
05.06.2024
Double rail, round
igus
09.09.2022
Manual clamp
igus
09.09.2022
Slider-Rail
igus
01.05.2020
MA MAC MSA MTA - Stainless steel mini Cylinder
AirTAC
21.07.2022
Double Rail - Round
igus
12.02.2024
Stainless steel linear slide system V4A, single - Dimensions Ø: 10 mm
igus
09.09.2022
iglidur® W300 - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
WJRM - drylin® W Modular Guide Systems
igus
09.09.2022
Ensat®-SK - Threaded insert, self tapping thread- for application in metal
Kerb-Konus
28.03.2024
iglidur® M250 - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
iglidur® Z - type S - Sleeve bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성