피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Welding Neck Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, PN10/16, DIN, sim. to DIN 2632/33
Huelsen
Flanges
Flanges Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/1_aluminium/flansch_v_312.prj},{NB=3120038014016},{ARTNR=3120038014016},{D1=38},{D=140},{B=16},{H1=40},{H2=6},{R=6},{K=100},{D2=18},{S=2},{D3=52},{D4=78},{F=2},{SA=4},{AUS=DIN},{DN1=32},{GEW=0.578},{PG=Flansche},{PUG=Vorschweissflansche},{NORM=i.A. DIN 2632/33},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 485},{WERK3=EN AW 1050A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D1
Outside Ø
[mm]
D
Outside Ø
[mm]
B
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
R
Radius R ~
[mm]
K
Hole Circle Ø
[mm]
D2
Hole Ø
[mm]
S
Wall Thickness
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
F
[mm]
SA
Bolt Number [Piece]
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
3120014009014
3120014009014
10
14
90
14
35
6
4
60
14
1
25
40
2
4
DIN
0.198
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to DIN 2632/33
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3120020009514
3120020009514
15
20
95
14
35
6
4
65
14
2
30
45
2
4
DIN
0.222
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to DIN 2632/33
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3120025010516
3120025010516
20
25
105
16
38
6
4
75
14
2
38
58
2
4
DIN
0.326
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to DIN 2632/33
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3120030011516
3120030011516
25
30
115
16
38
6
4
85
14
2
42
68
2
4
DIN
0.390
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to DIN 2632/33
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3120038014016
3120038014016
32
38
140
16
40
6
6
100
18
2
52
78
2
4
DIN
0.578
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to DIN 2632/33
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3120044015016
3120044015016
40
44
150
16
42
7
6
110
18
2
60
88
3
4
DIN
0.636
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to DIN 2632/33
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3120057016518
3120057016518
50
57
165
18
45
8
6
125
18
2
72
102
3
4
DIN
0.865
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to DIN 2632/33
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3120108022020
3120108022020
100
108
220
20
52
12
8
180
18
3
125
158
3
8
DIN
1.580
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to DIN 2632/33
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3120133025022
3120133025022
125
133
250
22
55
12
8
210
18
4
150
188
3
8
DIN
2.155
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to DIN 2632/33
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3120159028522
3120159028522
150
159
285
22
55
12
10
240
22
4
175
212
3
8
DIN
2.651
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to DIN 2632/33
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3120267039526
3120267039526
250
267
395
26
68
16
12
350
22
6
285
320
3
12
DIN
5.335
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to DIN 2632/33
Aluminium, EN 485, EN AW ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Welding Neck Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, PN10/16, ISO, s...
Huelsen
10.02.2021
Welding Neck Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754, PN10/16, ISO, si...
Huelsen
10.02.2021
Welding Neck Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754, Typ 11, PN10/16/...
Huelsen
10.02.2021
Welding Neck Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754, PN10/16, DIN, si...
Huelsen
10.02.2021
Tank Truck Blind Flange, Aluminium acc. to EN 573, EN AW 5754-0/H112, round...
Huelsen
10.02.2021
Screwed Flange with Socket, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, Typ 13, ...
Huelsen
10.02.2021
Cap, Copper acc. to EN 1057/12449, Cu-DHP, welding
Huelsen
10.02.2021
HTD - Wide Flat Tracks
HepcoMotion
08.11.2023
UB2 Series - PC and Snap-in Mount Indicators
NKK Switches
15.05.2024
ISC15ANP4 - OLED Pushbutton
NKK Switches
15.05.2024
G3T Series - Ultra-Miniature Process Sealed SMT Toggles
NKK Switches
15.05.2024
Waterproof Miniature Toggles - Series M - Miniature Toggles
NKK Switches
15.05.2024
SK Series - Antistatic Process Sealed Keykocks
NKK Switches
15.05.2024
HB Series - Subminiature Indicators
NKK Switches
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성