카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
ZH 2.5 - Helical gear - Crossed axis - Machined plastic - Module 2.5
HPC
Gears and sprockets
Helical gears
Crossed axis helical gears
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/hel_gear/cross/zh25.prj},{NB=hpc_ZH2.5-28_DP},{MAT=Plastique},{TYP=ZH},{FORM=DP},{MOD=2.5},{Z=28},{P=98.99},{D=103.99},{M=50},{A=17},{MAS=0.2189},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
[mm]
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - ZH2.5-10
ZH2.5-10
Plastic
2.5
10
35.36
40.36
30
12
0.0315
HPC - ZH2.5-12
ZH2.5-12
Plastic
2.5
12
42.43
47.43
30
12
0.0426
HPC - ZH2.5-15
ZH2.5-15
Plastic
2.5
15
53.03
58.03
36
12
0.0679
HPC - ZH2.5-16
ZH2.5-16
Plastic
2.5
16
56.57
61.57
36
12
0.0757
HPC - ZH2.5-17
ZH2.5-17
Plastic
2.5
17
60.10
65.10
36
12
0.0840
HPC - ZH2.5-18
ZH2.5-18
Plastic
2.5
18
63.64
68.64
36
12
0.0929
HPC - ZH2.5-20
ZH2.5-20
Plastic
2.5
20
70.71
75.71
45
15
0.1183
HPC - ZH2.5-22
ZH2.5-22
Plastic
2.5
22
77.78
82.78
45
15
0.1395
HPC - ZH2.5-24
ZH2.5-24
Plastic
2.5
24
84.85
89.85
45
15
0.1627
HPC - ZH2.5-25
ZH2.5-25
Plastic
2.5
25
88.39
93.39
45
15
0.1751
HPC - ZH2.5-26
ZH2.5-26
Plastic
2.5
26
91.92
96.92
50
17
0.1916
HPC - ZH2.5-28
ZH2.5-28
Plastic
2.5
28
98.99
103.99
50
17
0.2189
HPC - ZH2.5-30
ZH2.5-30
Plastic
2.5
30
106.07
111.07
50
17
0.2482
HPC - ZH2.5-32
ZH2.5-32
Plastic
2.5
32
113.14
118.14
50
17
0.2795
HPC - ZH2.5-35
ZH2.5-35
Plastic
2.5
35
123.74
128.74
50
17
0.3303
HPC - ZH2.5-36
ZH2.5-36
Plastic
2.5
36
127.28
132.28
50
17
0.3482
HPC - ZH2.5-38
ZH2.5-38
Plastic
2.5
38
134.35
139.35
50
17
0.3856
HPC - ZH2.5-40
ZH2.5-40
Plastic
2.5
40
141.42
146.42
65
20
0.4423
HPC - ZH2.5-42
ZH2.5-42
Plastic
2.5
42
148.49
153.49
65
20
0.4837
HPC - ZH2.5-45
ZH2.5-45
Plastic
2.5
45
159.10
164.10
65
20
0.5496
HPC - ZH2.5-46
ZH2.5-46
Plastic
2.5
46
162.63
167.63
65
20
0.5725
HPC - ZH2.5-48
ZH2.5-48
Plastic
2.5
48
169.71
174.71
65
20
0.6201
HPC - ZH2.5-50
ZH2.5-50
Plastic
2.5
50
176.78
181.78
65
20
0.6696
HPC - ZH2.5-52
ZH2.5-52
Plastic
2.5
52
183.85
188.85
65
20
0.7211
HPC - ZH2.5-55
ZH2.5-55
Plastic
2.5
55
194.45
199.45
65
20
0.8021
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성