피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
H 2.5 - Helical gear - Crossed axis - Steel - Module 2.5
HPC
Gears and sprockets
Helical gears
Crossed axis helical gears
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/hel_gear/cross/h25.prj},{NB=hpc_H2.5-42_DP},{MAT=Acier},{TYP=H},{FORM=DP},{MOD=2.5},{Z=42},{P=148.49},{D=153.49},{M=50},{A=20},{MAS=3.442},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
[mm]
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - H2.5-10
H2.5-10
Steel
2.5
10
35.36
40.36
28
15
0.204
HPC - H2.5-12
H2.5-12
Steel
2.5
12
42.43
47.43
30
15
0.298
HPC - H2.5-15
H2.5-15
Steel
2.5
15
53.03
58.03
40
20
0.471
HPC - H2.5-17
H2.5-17
Steel
2.5
17
60.10
65.10
40
20
0.591
HPC - H2.5-20
H2.5-20
Steel
2.5
20
70.71
75.71
50
20
0.880
HPC - H2.5-22
H2.5-22
Steel
2.5
22
77.78
82.78
50
20
1.038
HPC - H2.5-25
H2.5-25
Steel
2.5
25
88.39
93.39
50
20
1.303
HPC - H2.5-30
H2.5-30
Steel
2.5
30
106.07
111.07
50
20
1.820
HPC - H2.5-32
H2.5-32
Steel
2.5
32
113.14
118.14
50
20
2.053
HPC - H2.5-35
H2.5-35
Steel
2.5
35
123.74
128.74
50
20
2.430
HPC - H2.5-40
H2.5-40
Steel
2.5
40
141.42
146.42
50
20
3.134
HPC - H2.5-42
H2.5-42
Steel
2.5
42
148.49
153.49
50
20
3.442
HPC - H2.5-45
H2.5-45
Steel
2.5
45
159.10
164.10
50
20
3.932
HPC - H2.5-46
H2.5-46
Steel
2.5
46
162.63
167.63
50
20
4.103
HPC - H2.5-50
H2.5-50
Steel
2.5
50
176.78
181.78
50
20
4.825
HPC - H2.5-55
H2.5-55
Steel
2.5
55
194.45
199.45
50
20
5.810
HPC - H2.5-56
H2.5-56
Steel
2.5
56
197.99
202.99
50
20
6.019
HPC - H2.5-60
H2.5-60
Steel
2.5
60
212.13
217.13
50
20
6.890
HPC - H2.5-66
H2.5-66
Steel
2.5
66
233.35
238.35
50
20
8.311
HPC - H2.5-70
H2.5-70
Steel
2.5
70
247.49
252.49
50
20
9.332
HPC - H2.5-76
H2.5-76
Steel
2.5
76
268.70
273.70
50
20
10.977
HPC - H2.5-80
H2.5-80
Steel
2.5
80
282.84
287.84
50
20
12.149
HPC - H2.5-90
H2.5-90
Steel
2.5
90
318.20
323.20
50
20
15.342
HPC - H2.5-96
H2.5-96
Steel
2.5
96
339.41
344.41
50
20
17.438
HPC - H2.5-100
H2.5-100
Steel
2.5
100
353.55
358.55
50
20
18.910
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
H 2 - Helical gear - Crossed axis - Steel - Module 2.0
HPC
17.02.2022
Helical Gears (SHE)
KHK KOHARA GEAR
28.07.2021
FAB042 - FAB Series
OC-Drive
13.06.2023
Model AD3 - Bevel Gear Drives
Hub City
15.09.2021
Model RA2 - Bevel Gear Drives
Hub City
15.09.2021
CLG 1 - Moulded plastic spur gear - Nylon 6 - Module 1.0
HPC
17.02.2022
Helical Gears and Screw Gears
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
Ground Helical Gears (KHG-E)
KHK KOHARA GEAR
28.07.2021
MAE-STZR-SV-M1-MN-B10-ST - Helical Spur Gears made of Steel 11SMnPb30+SH, w...
MÄDLER
25.04.2024
E15 - Right angle helical reducers - Torque up to 2.53Nm
HPC
25.04.2023
HX & WX - Worm Wheel and Helical Gears - 1/8", 3/16" and 1/4" Shafts - Prec...
WMBerg
06.06.2023
PR-042 - Helical Planetary Reducer
SATA
10.05.2023
ZH 2.5 - Helical gear - Crossed axis - Machined plastic - Module 2.5
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성