카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
KB-OP - Open precision linear bearing NB - High load capacity
HPC
Linear components
Linear guidance
Shafts, tables and bearings
Linear bearings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/tables/bearings/kbop.prj},{NB=hpc_KB-25OP-UU},{MAT=UU},{MATX='UU','Chemin de bille en acier','UUG','Chemin de bille en polyamide'},{DR=25},{D=40 (-0.001/+0.011)},{L=58 (+0.000/-0.011)},{B=44.1 (+0.0/-0.3)},{W=1.85 (+0.0/-0.3)},{D1=37.5},{H1=12.5},{ANG=60},{C=980},{CO=1570},{INFO=INFO},{DX=40.000},{LX=58.000},{BX=44.100},{WX=1.850},{R=1.500},{DRX=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
DR
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
W
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
ANG
[°]
C
Dynamic load
[N]
CO
Static load
[N]
HPC - KB-10OP-UUG
KB-10OP-UUG
10
19 (-0.000/+0.008)
29 (+0.000/-0.009)
22.0 (+0.0/-0.2)
1.30 (+0.0/-0.2)
18.0
6.8
80
372
549
HPC - KB-12OP-UU
KB-12OP-UU
12
22 (-0.000/+0.008)
32 (+0.000/-0.009)
22.9 (+0.0/-0.2)
1.30 (+0.0/-0.2)
21.0
7.5
78
510
784
HPC - KB-16OP-UU
KB-16OP-UU
16
26 (-0.001/+0.009)
36 (+0.000/-0.009)
24.9 (+0.0/-0.2)
1.30 (+0.0/-0.2)
24.9
10.0
78
578
892
HPC - KB-20OP-UU
KB-20OP-UU
20
32 (-0.001/+0.009)
45 (+0.000/-0.011)
31.5 (+0.0/-0.2)
1.60 (+0.0/-0.2)
30.3
10.0
60
862
1370
HPC - KB-25OP-UU
KB-25OP-UU
25
40 (-0.001/+0.011)
58 (+0.000/-0.011)
44.1 (+0.0/-0.3)
1.85 (+0.0/-0.3)
37.5
12.5
60
980
1570
HPC - KB-30OP-UU
KB-30OP-UU
30
47 (-0.001/+0.011)
68 (+0.000/-0.011)
52.1 (+0.0/-0.3)
1.85 (+0.0/-0.3)
44.5
12.5
50
1570
2740
HPC - KB-40OP-UU
KB-40OP-UU
40
62 (-0.002/+0.013)
80 (+0.000/-0.013)
60.6 (+0.0/-0.3)
2.15 (+0.0/-0.3)
59.0
16.8
50
2160
4020
HPC - KB-50OP-UU
KB-50OP-UU
50
75 (-0.002/+0.013)
100 (+0.000/-0.013)
77.6 (+0.0/-0.3)
2.65 (+0.0/-0.3)
72.0
21.0
50
3820
7940
HPC - KB-60OP-UU
KB-60OP-UU
60
90 (-0.002/+0.013)
125 (+0.000/-0.015)
101.7 (+0.0/-0.4)
3.15 (+0.0/-0.4)
86.5
27.2
54
4700
9800
HPC - KB-80OP-UU
KB-80OP-UU
80
120 (-0.004/+0.016)
165 (+0.000/-0.015)
133.7 (+0.0/-0.4)
4.15 (+0.0/-0.4)
116.0
36.3
54
7350
16000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NSO - Standard housing for open linear bearing - For KB-OP and TK-OP bearin...
HPC
17.02.2022
FTSN - Supported shaft for linear guidance
HPC
03.08.2023
S2O - Short housing for open linear bearing - For KB-OP and TK-OP bearings
HPC
17.02.2022
KB 5/60 - Closed precision linear bearing NB - High load capacity
HPC
03.08.2023
SHTC - DryLin® Linear table
HPC
03.08.2023
KB-WW - Closed precision linear bearing - saver series
HPC
17.02.2022
TK/OP - Open Topball self-aligning linear bearing
HPC
17.02.2022
21240 - Slide carriages DryLin® W
norelem
26.06.2024
KH - Light linear bearing
HPC
17.02.2022
SA / SAKH - Light linear bearing housing
HPC
03.08.2023
SSG 2 - Spur gear - Stainless steel 304L - Module 2.0
HPC
17.02.2022
KBS - Closed precision linear bearing NB - Stainless steel - High load capa...
HPC
17.02.2022
T 2.5-10-NF - T type toothed pulley - Mouled nylon PA6 - T2.5 Pitch - Belt ...
HPC
17.02.2022
LFM - Leadscrew - Steel - 1 right-hand thread
HPC
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성