피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
S2916 - Water multi-couplings – 29 Series
HPS International
ACCESSORIES
17 - WATER MULTI-COUPLINGS – 29 SERIES
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/accessories/1720-20water20multi-couplings202013202920series/s2916.prj},{NB=MS2924},{PREVIEW=s2916.png},{REF=MS2924},{PDF=Open PDF},{TOOPEN=https://www.hpsinternational.com/uploads/pdf/HPS-SERIE-COUPLIGS-RACCORD-SERIE29-6.pdf},{KEYWORDS=multi-couplings, accessories},{DEFAULTSORTATTR=802}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MS2924
MS2924
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S11508 - Oil multi-couplings – M115 Series
HPS International
01.02.2021
S2913 - Water multi-couplings – 29 Series
HPS International
01.02.2021
S2506 - Water multi-couplings – 25 Series
HPS International
01.02.2021
S2924 - 90° Elbows 3/8 bsp male thread for push-lock hose ø13mm (interior)
HPS International
01.02.2021
S2211 - Water multi-couplings – 22 Series
HPS International
01.02.2021
S2923 - 90° Elbows 3/8 bsp male thread for hose ø12mm (interior)
HPS International
01.02.2021
S2920 - Plugs: 3/8 bsp female thread
HPS International
01.02.2021
S2910 - Water multi-couplings – 29 Series
HPS International
01.02.2021
S2205 - Water multi-couplings – 22 Series
HPS International
01.02.2021
S2603 - Water multi-couplings – 26 Series
HPS International
01.02.2021
S2204 - Water multi-couplings – 22 Series
HPS International
01.02.2021
S2905 - Water multi-couplings – 29 Series
HPS International
01.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성