Quadro 25 Silent System IT Right - Quadro 25 Silent System IT Right
Hettich
Drawer systems
Innotech double walled drawer
Quadro
Silent System
Quadro 25 Silent System
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/innotech_double_wall_drawer/quadro/sisy/quadro_25_sisy/q25_sisy_it_r_tab.prj},{NB=9134963},{ARTICLENO=9134963},{EB=10.500},{L=300.000},{L1=222.000},{X=50.100},{DD=141.000},{CF1=41.000},{CF2=90.000},{CP=17.500},{Y=1.360},{PPATH=q25_sisy_it_r_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTICLENO
Order number
ⁿ/ₐ
EB
Installed Width
[mm]
L
Nominal Length
[mm]
L1
Length of Cabinet Member
[mm]
X
Sisy Length
[mm]
DD
Drill Distance
[mm]
CF1
[mm]
CF2
[mm]
CP
Connection Point
[mm]
Y
Sisy
[mm]
9158951
9158951
12.500
260.000
222.000
50.100
141.000
41.000
90.000
19.500
3.360
9159010
9159010
12.500
260.000
222.000
50.100
141.000
41.000
90.000
19.500
3.360
9120740
9120740
12.500
260.000
222.000
50.100
141.000
41.000
90.000
19.500
3.360
9101126
9101126
12.500
260.000
222.000
50.100
141.000
41.000
90.000
19.500
3.360
9158953
9158953
12.500
300.000
222.000
44.100
141.000
41.000
90.000
19.500
3.360
9134960
9134960
12.500
300.000
222.000
44.100
141.000
41.000
90.000
19.500
3.360
9159022
9159022
12.500
300.000
222.000
44.100
141.000
41.000
90.000
19.500
3.360
9137793
9137793
12.500
300.000
222.000
44.100
141.000
41.000
90.000
19.500
3.360
9158955
9158955
12.500
350.000
222.000
44.100
141.000
41.000
90.000
19.500
3.360
9117920
9117920
12.500
350.000
222.000
44.100
141.000
41.000
90.000
19.500
3.360
9159024
9159024
12.500
350.000
222.000
44.100
141.000
41.000
90.000
19.500
3.360
9101124
9101124
12.500
350.000
222.000
44.100
141.000
41.000
90.000
19.500
3.360
9158957
9158957
12.500
420.000
294.000
126.100
237.000
72.000
140.000
19.500
4.000
9117918
9117918
12.500
420.000
294.000
126.100
237.000
72.000
140.000
19.500
4.000
9159026
9159026
12.500
420.000
294.000
126.100
237.000
72.000
140.000
19.500
4.000
9101122
9101122
12.500
420.000
294.000
126.100
237.000
72.000
140.000
19.500
4.000
9158959
9158959
12.500
470.000
294.000
126.100
237.000
72.000
140.000
19.500
3.360
9159028
9159028
12.500
470.000
294.000
126.100
237.000
72.000
140.000
19.500
3.360
9084418
9084418
12.500
470.000
294.000
126.100
237.000
72.000
140.000
19.500
3.360
9117894
9117894
12.500
470.000
294.000
126.100
237.000
72.000
140.000
19.500
3.360
9158961
9158961
12.500
520.000
325.000
126.100
237.000
90.000
140.000
19.500
4.000
9084530
9084530
12.500
520.000
325.000
126.100
237.000
90.000
140.000
19.500
4.000
9137858
9137858
12.500
520.000
325.000
126.100
237.000
90.000
140.000
19.500
4.000
9159030
9159030
12.500
520.000
325.000
126.100
237.000
90.000
140.000
19.500
4.000
9158963
9158963
10.500
260.000
222.000
50.100
141.000
41.000
90.000
17.500
1.360
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성