您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
HWZ 400 Bauform A - Gewindesacklochbohrungen
Heiss
hydraulik_wuerfelzylinder_hwz_400
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/hydraulik_wuerfelzylinder_hwz_400/hwz_400.prj},{NB=HEISS HWZ 400- A 32/20/15-003---( M=M12, A2=12, A4=18, HUBST=0)},{K=32},{D=20},{NHUB=15},{D1=14.500},{D2=9.000},{D3=26.000},{AA=60.000},{A1=42.000},{A2A=12.000},{A3=7.000},{A4A=18.000},{A5=16.000},{A6=10.000},{A7=38.000},{A8=15.000},{A9=9.000},{A10=4.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{MNDR=12.000},{MKDR=10.106},{MKDR2=9.853},{M1NDR=8.000},{M1KDR=6.647},{SW=17.000},{KF=8.040},{KRF=4.900},{KKS=32.100},{KKZ=19.600},{GD1=11.500},{GT=12.000},{GD2=6.000},{GD3=20.000},{GS=1.500},{PSTOL=0.010},{A22A=16.000},{A33A=35.000},{TYP=HWZ 400},{BD=400},{AF=A},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{INFO=Hinweis},{G=G 1/4 \"},{M1=M 8},{KS=1},{HUBST=0},{M=M12},{A2=12},{A4=18},{A22=16},{A11=28}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
K
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Kolbenstangen Ø
[mm]
AF
Ausführung
ⁿ/ₐ
HUB
Hublänge
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
A
Länge
[mm]
A1
Breite A1
[mm]
A3
Schlüsselweite Tiefe A3
[mm]
A33
Gewindestiftlänge a3
[mm]
A5
Länge
[mm]
A6
Höhe
[mm]
A7
Höhe
[mm]
A8
Gewindetiefe
[mm]
G
Gewindeanschluss
ⁿ/ₐ
M1
Gewinde
ⁿ/ₐ
SW
Schlüsselweite
[mm]
KF
Kolbenfläche
[cm²]
KRF
Kolbenringfläche
[cm²]
KKS
Kolbenkraft stoßend bei 40 MPa (400 bar)
[kN]
KKZ
Kolbenkraft ziehend bei 40 MPa (400 bar)
[kN]
HEISS HWZ 400- A 16/10/6-...
HWZ 400
400
16
10
A
6.0
14.000
40.000
28.000
3.000
20.000
10.000
7.500
22.000
10.000
G 1/8 "
M 5
8.000
2.010
1.230
8.000
4.900
HEISS HWZ 400- A 20/12/8-...
HWZ 400
400
20
12
A
8.0
18.000
45.000
33.000
3.000
20.000
14.000
7.500
26.000
10.000
G 1/8 "
M 5
10.000
3.140
2.000
12.500
8.000
HEISS HWZ 400- A 25/16/10...
HWZ 400
400
25
16
A
10.0
22.000
50.000
36.000
4.000
30.000
16.000
7.500
27.000
10.000
G 1/8 "
M 6
14.000
4.910
2.900
19.600
11.600
HEISS HWZ 400- A 32/20/15...
HWZ 400
400
32
20
A
15.0
26.000
60.000
42.000
7.000
35.000
16.000
10.000
38.000
15.000
G 1/4 "
M 8
17.000
8.040
4.900
32.100
19.600
HEISS HWZ 400- A 40/25/15...
HWZ 400
400
40
25
A
15.0
33.000
70.000
50.000
7.000
50.000
25.000
10.000
43.000
18.000
G 1/4 "
M 10
22.000
12.560
7.650
50.200
30.600
HEISS HWZ 400- A 50/32/15...
HWZ 400
400
50
32
A
15.0
42.000
80.000
58.000
8.000
60.000
26.000
10.000
50.000
18.000
G 1/4 "
M 12
27.000
19.630
11.590
78.500
46.300
HEISS HWZ 400- A 63/40/20...
HWZ 400
400
63
40
A
20.0
47.000
100.000
70.000
10.000
60.000
26.000
12.000
62.000
25.000
G 3/8 "
M 16
36.000
31.160
18.600
124.600
74.400
HEISS HWZ 400- A 80/50/25...
HWZ 400
400
80
50
A
25.0
58.000
110.000
82.000
12.000
70.000
36.000
15.000
70.000
25.000
G 3/8 "
M 16
48.000
50.240
30.610
200.900
122.400
HEISS HWZ 400- A 100/60/3...
HWZ 400
400
100
60
A
35.0
70.000
135.000
100.000
15.000
80.000
40.000
15.000
85.000
30.000
G 1/2 "
M 20
50.000
78.500
50.240
314.000
200.900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
E-BF - Cages linéaires plates à 1 rangée
EGIS
16.09.2011
V - Rails de guidage V
EGIS
02.11.2011
ML - Rails de guidage ML
EGIS
17.03.2023
HKZ 160 Type A - Threaded blind holes
Heiss
15.09.2017
MVZ-M - Rails de guidage M
EGIS
02.11.2011
E-HG - Cages linéaires à amortissement
EGIS
17.03.2023
LUE - Rails de guidage LUE
EGIS
01.06.2011
E-FF - Cages linéaires plates à 1 rangée
EGIS
16.09.2011
E-HBW - Cages linéaires à billes
EGIS
25.07.2011
V - Rails de guidage V
EGIS
07.11.2011
E-FF ZW - Cages linéaires plates à 2 rangées
EGIS
17.03.2023
V - Rails de guidage V
EGIS
07.11.2011
S - Rails de guidage S
EGIS
02.11.2011
PHU Pressure multiplicator
Heiss
15.09.2017
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表