피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CD32 CD33 - Short pitch conveyor chain
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd32_cd33.prj},{NB=CD33DC-50-4},{SC=CD33DC},{TYPE=Bilateral type with accessories},{LX=2},{SERIES=50},{SE=50 series},{EN=Every 4 sections with accessories},{LY=4},{MAT=steel },{JS=4},{P=15.875},{HH=9.52},{D1=10.16},{D2=5.09},{W1=10.17},{W2=11.63},{T=2.0},{C=10.3},{F1=13.02},{F2=15.08},{X=15.90},{Y=22.30},{N=12.70},{D=5.20},{AST=4.41(450)},{INFOTEXT=website},{PPATH=cd32_cd33/cd32_cd33_assembiles/cd32_cd33_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
SERIES
series
ⁿ/ₐ
SE
serial
ⁿ/ₐ
EN
enclosure
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
T
t
[mm]
C
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
N
[mm]
D
d
[mm]
AST
Allowable maximum tension
ⁿ/ₐ
CD32CA-40-4
CD32CA-40-4
CD32CA
One sided type with acces...
40
40 series
Full link with accessorie...
steel
12.700
8.07
9.48
1.5
7.9
12.70
17.40
9.50
3.60
2.75(280)
CD32CB-40-4
CD32CB-40-4
CD32CB
One sided type with acces...
40
40 series
Every 2 sections with acc...
steel
12.700
8.07
9.48
1.5
7.9
12.70
17.40
9.50
3.60
2.75(280)
CD32CC-40-4
CD32CC-40-4
CD32CC
One sided type with acces...
40
40 series
Every 4 sections with acc...
steel
12.700
8.07
9.48
1.5
7.9
12.70
17.40
9.50
3.60
2.75(280)
CD33CA-40-4
CD33CA-40-4
CD33CA
Bilateral type with acces...
40
40 series
Full link with accessorie...
steel
12.700
8.07
9.48
1.5
7.9
12.70
17.40
9.50
3.60
2.75(280)
CD33CB-40-4
CD33CB-40-4
CD33CB
Bilateral type with acces...
40
40 series
Every 2 sections with acc...
steel
12.700
8.07
9.48
1.5
7.9
12.70
17.40
9.50
3.60
2.75(280)
CD33CC-40-4
CD33CC-40-4
CD33CC
Bilateral type with acces...
40
40 series
Every 4 sections with acc...
steel
12.700
8.07
9.48
1.5
7.9
12.70
17.40
9.50
3.60
2.75(280)
CD32DA-50-4
CD32DA-50-4
CD32DA
One sided type with acces...
50
50 series
Full link with accessorie...
steel
15.875
10.17
11.63
2.0
10.3
15.90
22.30
12.70
5.20
4.41(450)
CD32DB-50-4
CD32DB-50-4
CD32DB
One sided type with acces...
50
50 series
Every 2 sections with acc...
steel
15.875
10.17
11.63
2.0
10.3
15.90
22.30
12.70
5.20
4.41(450)
CD32DC-50-4
CD32DC-50-4
CD32DC
One sided type with acces...
50
50 series
Every 4 sections with acc...
steel
15.875
10.17
11.63
2.0
10.3
15.90
22.30
12.70
5.20
4.41(450)
CD33DA-50-4
CD33DA-50-4
CD33DA
Bilateral type with acces...
50
50 series
Full link with accessorie...
steel
15.875
10.17
11.63
2.0
10.3
15.90
22.30
12.70
5.20
4.41(450)
CD33DB-50-4
CD33DB-50-4
CD33DB
Bilateral type with acces...
50
50 series
Every 2 sections with acc...
steel
15.875
10.17
11.63
2.0
10.3
15.90
22.30
12.70
5.20
4.41(450)
CD33DC-50-4
CD33DC-50-4
CD33DC
Bilateral type with acces...
50
50 series
Every 4 sections with acc...
steel
15.875
10.17
11.63
2.0
10.3
15.90
22.30
12.70
5.20
4.41(450)
CD32EA-60-4
CD32EA-60-4
CD32EA
One sided type with acces...
60
60 series
Full link with accessorie...
steel
19.050
12.70
14.20
2.4
11.9
19.05
27.20
15.90
5.20
6.28(640)
CD32EB-60-4
CD32EB-60-4
CD32EB
One sided type with acces...
60
60 series
Every 2 sections with acc...
steel
19.050
12.70
14.20
2.4
11.9
19.05
27.20
15.90
5.20
6.28(640)
CD32EC-60-4
CD32EC-60-4
CD32EC
One sided type with acces...
60
60 series
Every 4 sections with acc...
steel
19.050
12.70
14.20
2.4
11.9
19.05
27.20
15.90
5.20
6.28(640)
CD33EA-60-4
CD33EA-60-4
CD33EA
Bilateral type with acces...
60
60 series
Full link with accessorie...
steel
19.050
12.70
14.20
2.4
11.9
19.05
27.20
15.90
5.20
6.28(640)
CD33EB-60-4
CD33EB-60-4
CD33EB
Bilateral type with acces...
60
60 series
Every 2 sections with acc...
steel
19.050
12.70
14.20
2.4
11.9
19.05
27.20
15.90
5.20
6.28(640)
CD33EC-60-4
CD33EC-60-4
CD33EC
Bilateral type with acces...
60
60 series
Every 4 sections with acc...
steel
19.050
12.70
14.20
2.4
11.9
19.05
27.20
15.90
5.20
6.28(640)
CD32FA-80-4
CD32FA-80-4
CD32FA
One sided type with acces...
80
80 series
Full link with accessorie...
steel
25.400
16.15
19.25
3.2
15.9
25.40
35.20
19.10
6.80
10.69(1090)
CD32FB-80-4
CD32FB-80-4
CD32FB
One sided type with acces...
80
80 series
Every 2 sections with acc...
steel
25.400
16.15
19.25
3.2
15.9
25.40
35.20
19.10
6.80
10.69(1090)
CD32FC-80-4
CD32FC-80-4
CD32FC
One sided type with acces...
80
80 series
Every 4 sections with acc...
steel
25.400
16.15
19.25
3.2
15.9
25.40
35.20
19.10
6.80
10.69(1090)
CD33FA-80-4
CD33FA-80-4
CD33FA
Bilateral type with acces...
80
80 series
Full link with accessorie...
steel
25.400
16.15
19.25
3.2
15.9
25.40
35.20
19.10
6.80
10.69(1090)
CD33FB-80-4
CD33FB-80-4
CD33FB
Bilateral type with acces...
80
80 series
Every 2 sections with acc...
steel
25.400
16.15
19.25
3.2
15.9
25.40
35.20
19.10
6.80
10.69(1090)
CD33FC-80-4
CD33FC-80-4
CD33FC
Bilateral type with acces...
80
80 series
Every 4 sections with acc...
steel
25.400
16.15
19.25
3.2
15.9
25.40
35.20
19.10
6.80
10.69(1090)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VMR02_84 - Short Pitch Conveyor Chain
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CEEL,CEEW - Short pitch conveyor chain - with accessories single side - sin...
SRD-FA
17.10.2022
CHEL, CHET - Small Conveyor Chains - With Attachments
Misumi
07.06.2021
CEEJ40B,CEEJ40C,CEEJ50B,CEEJ50C,CEEJ60B,CEEJ60C,CEEJ80B,CEEJ80C,CEEK40B,CEE...
SRD-FA
17.10.2022
VMQ01_84 - With Attachment List/ Double Side Short Pitch Conveyor Chain
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
7CF & 7CP-M - Aluminum Chain Sprockets - 12.7mm (Nominal) Circular Pitch - ...
WMBerg
06.06.2023
CD37DE_SE - Chain joint · full buckle type with accessories · double hole t...
HEFA
14.06.2024
Roller chains standard simplex DIN 8188
Haberkorn
22.02.2022
Timing belt pulley for taper bushes ''PCB'' 8M-21 - ''PCB'' synchrochain ti...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
1843TAB Series - Snap-on Conveyor Chain
LILAI Chain
02.01.2024
Kettenführungen - Typ GL 1b-CH und GL1b-CV
Ketten Fuchs
22.09.2021
K0493 - Round and square tubes
KIPP USA
05.06.2024
KCM Roller Chain with Attachment
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
RS with Large size Attachment
Tsubakimoto Chain Co.
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성