您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
2GT - 带挡边齿型惰轮
HEFA
5-惰轮
带挡边,齿形惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/5-idlers/toothed_idler_with_rib/2gt_asmtab.prj},{NB=AWW-30-2GT040-5},{TYPE=AWW},{TYPE1=AWW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Natural anodizing},{NT=30},{TNW=2GT040},{PD=19.10},{OD=18.59},{F=24},{E=15},{A=5.0},{W=8.3},{S=0.00},{DH=7.0},{BEARING=675ZZ},{NFB=2},{D=5},{DD=8},{B=2.5},{DDD=7.4},{DKC=8.4},{DKCK=0.9},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=2gt/assembiles/d-2gt_asmtpl.prj},{ALT=},{FC=0.0},{BB=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
WM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FM
挡边材质
ⁿ/ₐ
BM
轴承材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
TNW
适应皮带
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
NO
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
AWC-40-2GT060
AWC-40-2GT060
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
40
2GT060
25.46
24.96
30
21
7.0
10.3
2.15
0.0
606ZZ M1
6
17
6.0
AWC-40-2GT090
AWC-40-2GT090
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
40
2GT090
25.46
24.96
30
21
10.0
13.3
3.65
0.0
606ZZ M1
6
17
6.0
AHC-40-2GT060
AHC-40-2GT060
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
40
2GT060
25.46
24.96
30
21
7.0
10.3
2.15
0.0
606ZZ M1
6
17
6.0
AHC-40-2GT090
AHC-40-2GT090
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
40
2GT090
25.46
24.96
30
21
10.0
13.3
3.65
0.0
606ZZ M1
6
17
6.0
SFC-40-2GT060
SFC-40-2GT060
SFC
SFC:中心轴承型
S45C
SPCC
钢
发黑
40
2GT060
25.46
24.96
30
21
7.0
10.3
2.15
0.0
606ZZ M1
6
17
6.0
SFC-40-2GT090
SFC-40-2GT090
SFC
SFC:中心轴承型
S45C
SPCC
钢
发黑
40
2GT090
25.46
24.96
30
21
10.0
13.3
3.65
0.0
606ZZ M1
6
17
6.0
AWW-30-2GT040-5
AWW-30-2GT040-5
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
2GT040
19.10
18.59
24
15
5.0
8.3
0.00
7.0
675ZZ M2
5
8
2.5
AWW-30-2GT060-5
AWW-30-2GT060-5
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
2GT060
19.10
18.59
24
15
7.0
10.3
0.00
7.0
675ZZ M2
5
8
2.5
AWW-30-2GT090-5
AWW-30-2GT090-5
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
2GT090
19.10
18.59
24
15
10.0
13.3
0.00
7.0
675ZZ M2
5
8
2.5
AHW-30-2GT040-5
AHW-30-2GT040-5
AHW
AHW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
30
2GT040
19.10
18.59
24
15
5.0
8.3
0.00
7.0
675ZZ M2
5
8
2.5
AHW-30-2GT060-5
AHW-30-2GT060-5
AHW
AHW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
30
2GT060
19.10
18.59
24
15
7.0
10.3
0.00
7.0
675ZZ M2
5
8
2.5
AHW-30-2GT090-5
AHW-30-2GT090-5
AHW
AHW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
30
2GT090
19.10
18.59
24
15
10.0
13.3
0.00
7.0
675ZZ M2
5
8
2.5
SFW-30-2GT040-5
SFW-30-2GT040-5
SFW
SFW:两侧轴承型
S45C
SPCC
钢
发黑
30
2GT040
19.10
18.59
24
15
5.0
8.3
0.00
7.0
675ZZ M2
5
8
2.5
SFW-30-2GT060-5
SFW-30-2GT060-5
SFW
SFW:两侧轴承型
S45C
SPCC
钢
发黑
30
2GT060
19.10
18.59
24
15
7.0
10.3
0.00
7.0
675ZZ M2
5
8
2.5
SFW-30-2GT090-5
SFW-30-2GT090-5
SFW
SFW:两侧轴承型
S45C
SPCC
钢
发黑
30
2GT090
19.10
18.59
24
15
10.0
13.3
0.00
7.0
675ZZ M2
5
8
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
2GT
HEFA
14.06.2024
D-2GT - 带挡边齿型惰轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
2GT-B - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
2GT-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
AGTFW__GT2040, AGTFW__GT2060, AGTFW__GT2090, AGTFW__GT3090, AGTFW__GT3150, ...
Misumi
08.06.2021
S2M-B/K - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
5GT-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
2GT-6
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
GPA_GT2040, GPA_GT2060, GPA_GT2090, KGPA_GT2040, KGPA_GT2060, KGPA_GT2090, ...
Misumi
25.04.2022
C-HTBN__H3M - 经济型 同步齿形带 HTD 3M
Misumi
29.05.2023
BK-2GT - 时规皮带惰轮(2GT)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
HLQ系列 - 循环滚珠型精密滑台气缸
AirTAC
21.07.2022
PB PSB PTB - 笔形气缸
AirTAC
21.07.2022
GHDL - 光滑惰轮
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表