피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ED17CJ-19MJ-20MJ - Economical all stainless steel fittings - internal and external threads. Reducing equal diameter - bending direct head
HEFA
40-air_cylinder
quick_connector_ball_valve
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/quick_connector_ball_valve/ed17cj-19mj-20mj.prj},{NB=ED19MJ-0403},{SC=ED19MJ},{LX1=Abnormal joint with external thread},{NSOF=0Cr18Ni9},{MECE=SUS304},{NT=0403},{R=R1/2},{R1=R3/8},{Y1=0.0},{O2=17.0},{X1=0.0},{T=17.0},{A=0.0},{T1=13.0},{Y=0.0},{X=39.0},{D=14.5},{D1=11.5},{S=23},{M=9.0},{INFOTEXT=website},{RX=20.950},{O1=11.5},{RX1=16.662},{H=17.0},{L11=26.5},{O=23.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
LX1
type 1
ⁿ/ₐ
NSOF
National standard of material
ⁿ/ₐ
MECE
Material equivalence
ⁿ/ₐ
NT
Nominal type
ⁿ/ₐ
R
[mm]
R1
[mm]
Y1
[mm]
X1
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
T1
[mm]
Y
[mm]
X
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
M
m
[mm]
ED17CJ-02
ED17CJ-02
ED17CJ
Bent joints with internal...
0Cr18Ni9
SUS304
02
R1/4
Rc1/4
18.0
27.0
0.0
18.0
0.0
25.0
36.0
0.0
0.0
0
0.0
ED17CJ-03
ED17CJ-03
ED17CJ
Bent joints with internal...
0Cr18Ni9
SUS304
03
R3/8
Rc3/8
21.5
31.5
0.0
21.0
0.0
31.0
42.0
0.0
0.0
0
0.0
ED17CJ-04
ED17CJ-04
ED17CJ
Bent joints with internal...
0Cr18Ni9
SUS304
04
R1/2
Rc1/2
27.0
36.0
0.0
26.5
0.0
37.5
49.5
0.0
0.0
0
0.0
ED17CJ-06
ED17CJ-06
ED17CJ
Bent joints with internal...
0Cr18Ni9
SUS304
06
R3/4
Rc3/4
32.5
42.0
0.0
32.0
0.0
45.0
58.0
0.0
0.0
0
0.0
ED19MJ-0201
ED19MJ-0201
ED19MJ
Abnormal joint with exter...
0Cr18Ni9
SUS304
0201
R1/4
R1/8
0.0
0.0
13.0
0.0
10.0
0.0
30.0
7.7
5.5
15
7.0
ED19MJ-0302
ED19MJ-0302
ED19MJ
Abnormal joint with exter...
0Cr18Ni9
SUS304
0302
R3/8
R1/4
0.0
0.0
14.0
0.0
13.0
0.0
34.5
11.2
8.0
18
7.5
ED19MJ-0402
ED19MJ-0402
ED19MJ
Abnormal joint with exter...
0Cr18Ni9
SUS304
0402
R1/2
R1/4
0.0
0.0
17.0
0.0
12.0
0.0
37.5
14.5
8.3
23
11.5
ED19MJ-0403
ED19MJ-0403
ED19MJ
Abnormal joint with exter...
0Cr18Ni9
SUS304
0403
R1/2
R3/8
0.0
0.0
17.0
0.0
13.0
0.0
39.0
14.5
11.5
23
9.0
ED19MJ-0603
ED19MJ-0603
ED19MJ
Abnormal joint with exter...
0Cr18Ni9
SUS304
0603
R3/4
R3/8
0.0
0.0
17.0
0.0
15.0
0.0
41.0
20.5
12.0
28
9.0
ED19MJ-0604
ED19MJ-0604
ED19MJ
Abnormal joint with exter...
0Cr18Ni9
SUS304
0604
R3/4
R1/2
0.0
0.0
17.5
0.0
16.5
0.0
44.0
20.5
15.0
29
10.0
ED19MJ-0806
ED19MJ-0806
ED19MJ
Abnormal joint with exter...
0Cr18Ni9
SUS304
0806
R1
R3/4
0.0
0.0
19.0
0.0
17.5
0.0
47.0
26.5
20.5
35
10.5
ED20MJ-01
ED20MJ-01
ED20MJ
Straight joint with exter...
0Cr18Ni9
SUS304
01
R1/8
0
0.0
0.0
10.5
0.0
0.0
0.0
27.5
5.5
0.0
12
0.0
ED20MJ-02
ED20MJ-02
ED20MJ
Straight joint with exter...
0Cr18Ni9
SUS304
02
R1/4
0
0.0
0.0
13.0
0.0
0.0
0.0
32.5
8.0
0.0
15
0.0
ED20MJ-03
ED20MJ-03
ED20MJ
Straight joint with exter...
0Cr18Ni9
SUS304
03
R3/8
0
0.0
0.0
13.5
0.0
0.0
0.0
34.0
11.0
0.0
18
0.0
ED20MJ-04
ED20MJ-04
ED20MJ
Straight joint with exter...
0Cr18Ni9
SUS304
04
R1/2
0
0.0
0.0
16.0
0.0
0.0
0.0
40.0
15.0
0.0
22
0.0
ED20MJ-06
ED20MJ-06
ED20MJ
Straight joint with exter...
0Cr18Ni9
SUS304
06
R3/4
0
0.0
0.0
17.0
0.0
0.0
0.0
44.0
20.0
0.0
29
0.0
ED20MJ-08
ED20MJ-08
ED20MJ
Straight joint with exter...
0Cr18Ni9
SUS304
08
R1
0
0.0
0.0
19.0
0.0
0.0
0.0
48.0
27.0
0.0
35
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SLTR, SLTRS, SLTF, SLTFS - Steel Pipe Nozzles - Slit Type
Misumi
29.05.2023
Fittings - Mod. X2510
Camozzi
11.06.2024
BRTW - Ball Valves - Brass, High Flow Rate, PT Tapped / PT Tapped
Misumi
08.06.2021
Model 5216 - Barrel nipple Length 100 mm - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
SPJW, SSPJW, RSPJW, PSPJW - Precision Linear Shafts - Both Ends Female Thre...
Misumi
27.05.2023
Double nipples, parallel male thread
Riegler
15.01.2018
Double nipples, hexagonal
Riegler
15.01.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성