BA17 - 密封圈-VA型
HEFA
29-密封圈/油封
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/29-sealingelemeng/ba17.prj},{NB=BA17FA-016},{SC=BA17FA},{LX=VA type},{MAT=nitrile butadiene rubber},{HRC=HS70±5},{CL=black},{OTR=-30~100°C},{OPR=Below 0.03MPa},{LV=Below 19m/s},{PP=Rotary seals for shafts resistant to mineral oil, water, air, etc},{SIZE=016},{NJ=16},{D1=15.5~17.5},{DD=14.0},{C=3.0},{A=3.4},{B=5.5},{B1=4.5±0.6},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRC
硬度(肖氏)
ⁿ/ₐ
CL
颜色
ⁿ/ₐ
OTR
使用温度范围
ⁿ/ₐ
OPR
使用压力范围
ⁿ/ₐ
LV
线速度
ⁿ/ₐ
PP
用途
ⁿ/ₐ
SIZE
规格
ⁿ/ₐ
NJ
公称轴径
ⁿ/ₐ
D1
d1轴径
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
DD2
d2
[max]
DD3
d3
[min]
B1
B1安装宽度
ⁿ/ₐ
BA17FA-003
BA17FA-003
BA17FA
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30~100°C
0.03MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等的轴用旋转密封
003
3
2.7~3.5
2.5
1.5
2.1
3.0
3.5
6.5
2.5±0.3
BA17FA-004
BA17FA-004
BA17FA
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30~100°C
0.03MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等的轴用旋转密封
004
4
3.5~4.5
3.2
2.0
2.4
3.7
4.2
9.2
3.0±0.4
BA17FA-006
BA17FA-006
BA17FA
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30~100°C
0.03MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等的轴用旋转密封
006
6
5.5~6.5
5.0
2.0
2.4
3.7
6.0
11.0
3.0±0.4
BA17FA-007
BA17FA-007
BA17FA
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30~100°C
0.03MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等的轴用旋转密封
007
7
6.5~8
6.0
2.0
2.4
3.7
7.0
12.0
3.0±0.4
BA17FA-008
BA17FA-008
BA17FA
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30~100°C
0.03MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等的轴用旋转密封
008
8
8~9.5
7.0
2.0
2.4
3.7
8.0
13.0
3.0±0.4
BA17FA-010
BA17FA-010
BA17FA
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30~100°C
0.03MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等的轴用旋转密封
010
10
9.5~11.5
9.0
3.0
3.4
5.5
11.0
18.0
4.5±0.6
BA17FA-012
BA17FA-012
BA17FA
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30~100°C
0.03MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等的轴用旋转密封
012
12
11.5~12.5
10.5
3.0
3.4
5.5
12.5
19.5
4.5±0.6
BA17FA-014
BA17FA-014
BA17FA
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30~100°C
0.03MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等的轴用旋转密封
014
14
13.5~15.5
12.5
3.0
3.4
5.5
14.5
21.5
4.5±0.6
BA17FA-016
BA17FA-016
BA17FA
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30~100°C
0.03MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等的轴用旋转密封
016
16
15.5~17.5
14.0
3.0
3.4
5.5
16.0
23.0
4.5±0.6
BA17FA-018
BA17FA-018
BA17FA
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30~100°C
0.03MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等的轴用旋转密封
018
18
17.5~19
16.0
3.0
3.4
5.5
18.0
25.0
4.5±0.6
BA17FA-022
BA17FA-022
BA17FA
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30~100°C
0.03MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等的轴用旋转密封
022
22
21~24
20.0
4.0
4.7
7.5
22.0
32.0
6.0±0.8
BA17FA-025
BA17FA-025
BA17FA
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30~100°C
0.03MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等的轴用旋转密封
025
25
24~27
22.0
4.0
4.7
7.5
24.0
34.0
6.0±0.8
BA17FA-028
BA17FA-028
BA17FA
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30~100°C
0.03MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等的轴用旋转密封
028
28
27~29
25.0
4.0
4.7
7.5
28.0
37.0
6.0±0.8
BA17FA-030
BA17FA-030
BA17FA
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30~100°C
0.03MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等的轴用旋转密封
030
30
29~31
27.0
4.0
4.7
7.5
30.0
39.0
6.0±0.8
BA17FA-032
BA17FA-032
BA17FA
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30~100°C
0.03MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等的轴用旋转密封
032
32
31~33
29.0
4.0
4.7
7.5
32.0
41.0
6.0±0.8
BA17FA-035
BA17FA-035
BA17FA
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30~100°C
0.03MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等的轴用旋转密封
035
35
33~36
31.0
4.0
4.7
7.5
34.0
43.0
6.0±0.8
BA17FA-038
BA17FA-038
BA17FA
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30~100°C
0.03MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等的轴用旋转密封
038
38
36~38
34.0
4.0
4.7
7.5
37.0
46.0
6.0±0.8
BA17FA-040
BA17FA-040
BA17FA
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30~100°C
0.03MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等的轴用旋转密封
040
40
38~43
36.0
5.0
5.5
9.0
39.0
51.0
7.0±1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FBCP - 密封圈·VA型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
SAC_002 - V-ring seals, globally valid
SKF
31.05.2024
Turcon® Roto Glyd Ring®- internal sealing - Rotary seals, double acting se...
Trelleborg
21.07.2023
BA18CA - 密封圈-星型
HEFA
29.04.2024
XUE21 - 密封圈:VA型/ED 型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EASS - 旋转轴密封
Festo
22.08.2023
BA21AA_BA21AB_BA21BA - 防尘密封圈-AD系列/DKB系列
HEFA
29.04.2024
BA10 - 带副唇型油封
HEFA
29.04.2024
BA12ED - UN型密封圈
HEFA
29.04.2024
BA20BA - 旋转泛塞封
HEFA
29.04.2024
ACA ACJ - 油压缓冲器
AirTAC
21.07.2022
BA20CA - 活塞泛塞封
HEFA
29.04.2024
BA20AA - 活塞杆泛塞封
HEFA
29.04.2024
23915 - 旋转轴密封圈 DIN 3760
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表