BB81C - 支柱固定夹·异径自由旋转型
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb81c_asmtab.prj},{NB=BB81CF-D12-V30},{SC=BB81CF},{TYPE=Reducing free rotation type},{MT=SS400},{DH7=12},{VH7=30},{A=92.5},{B1=15},{B2=40},{F=44.5},{F1=15},{F2=29.5},{E1=16.0},{E2=32.0},{K1=10.5},{K2=21.0},{M1=M4},{MM1=4},{M2=M6},{MM2=6},{N1=M3},{NN1=3},{N2=M6},{NN2=6},{B=4.5},{BB1=7.5},{H1=5},{H2=6.0},{D1=11.0},{D2=6.6},{INFOTEXT=website},{PPATH=zhizhu/bb81c/assemblies/bb81c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件(内六角螺钉)
ⁿ/ₐ
ANNEX2
附件(紧定螺钉)
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
VH7
[mm]
A
[mm]
SN
附件螺钉规格/数量(内六角螺钉)
ⁿ/ₐ
SN2
附件螺钉规格/数量(紧定螺钉)
ⁿ/ₐ
CODE
对应代码(内六角螺钉)
ⁿ/ₐ
CODE2
对应代码(紧定螺钉)
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
N1
ⁿ/ₐ
N2
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BB1
b1
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
BB81CF-D8-V15
BB81CF-D8-V15
BB81CF
异径自由旋转型
SS400
发黑
BM01AF
BM03JF
8
15
61.5
M3×8/M4×12 各1个
M3×3/M4×4 各1个
BM01AF
BM03JF
12
19
33.0
12
21.0
12.0
16.5
7.5
11.0
M3
M4
M3
M4
3.5
6.0
3
5.0
7.5
4.5
BB81CF-D8-V20
BB81CF-D8-V20
BB81CF
异径自由旋转型
SS400
发黑
BM01AF
BM03JF
8
20
67.0
M3×8/M4×20 各1个
M3×3/M4×6 各1个
BM01AF
BM03JF
12
25
36.0
12
24.0
12.0
19.0
7.5
13.5
M3
M4
M3
M4
3.5
6.0
3
5.0
7.5
4.5
BB81CF-D8-V25
BB81CF-D8-V25
BB81CF
异径自由旋转型
SS400
发黑
BM01AF
BM03JF
8
25
72.5
M3×8/M5×20 各1个
M3×3/M5×10 各1个
BM01AF
BM03JF
12
30
38.0
12
26.0
12.0
22.5
7.5
16.5
M3
M5
M3
M5
3.5
6.0
3
5.5
9.0
5.5
BB81CF-D8-V30
BB81CF-D8-V30
BB81CF
异径自由旋转型
SS400
发黑
BM01AF
BM03JF
8
30
85.5
M3×8/M6×30 各1个
M3×3/M6×12 各1个
BM01AF
BM03JF
12
40
41.5
12
29.5
12.0
32.0
7.5
21.5
M3
M6
M3
M6
3.5
6.0
3
6.5
11.0
6.6
BB81CF-D10-V15
BB81CF-D10-V15
BB81CF
异径自由旋转型
SS400
发黑
BM01AF
BM03JF
10
15
66.0
M4×8/M4×12 各1个
M3×4/M4×4 各1个
BM01AF
BM03JF
13
19
35.0
14
21.0
14.5
16.5
9.5
11.0
M4
M4
M3
M4
4.5
7.5
5
5.0
7.5
4.5
BB81CF-D10-V20
BB81CF-D10-V20
BB81CF
异径自由旋转型
SS400
发黑
BM01AF
BM03JF
10
20
71.5
M4×8/M4×20 各1个
M3×4/M4×6 各1个
BM01AF
BM03JF
13
25
38.0
14
24.0
14.5
19.0
9.5
13.5
M4
M4
M3
M4
4.5
7.5
5
5.0
7.5
4.5
BB81CF-D10-V25
BB81CF-D10-V25
BB81CF
异径自由旋转型
SS400
发黑
BM01AF
BM03JF
10
25
77.0
M4×8/M5×20 各1个
M3×4/M5×10 各1个
BM01AF
BM03JF
13
30
40.0
14
26.0
14.5
22.5
9.5
16.5
M4
M5
M3
M5
4.5
7.5
5
5.5
9.0
5.5
BB81CF-D10-V30
BB81CF-D10-V30
BB81CF
异径自由旋转型
SS400
发黑
BM01AF
BM03JF
10
30
90.0
M4×8/M6×30 各1个
M3×4/M6×12 各1个
BM01AF
BM03JF
13
40
43.5
14
29.5
14.5
32.0
9.5
21.5
M4
M6
M3
M6
4.5
7.5
5
6.5
11.0
6.6
BB81CF-D12-V15
BB81CF-D12-V15
BB81CF
异径自由旋转型
SS400
发黑
BM01AF
BM03JF
12
15
68.5
M4×8/M4×12 各1个
M3×4/M4×4 各1个
BM01AF
BM03JF
15
19
36.0
15
21.0
16.0
16.5
10.5
11.0
M4
M4
M3
M4
4.5
7.5
5
5.0
7.5
4.5
BB81CF-D12-V20
BB81CF-D12-V20
BB81CF
异径自由旋转型
SS400
发黑
BM01AF
BM03JF
12
20
74.0
M4×8/M4×12 各1个
M3×4/M4×6 各1个
BM01AF
BM03JF
15
25
39.0
15
24.0
16.0
19.0
10.5
13.5
M4
M4
M3
M4
4.5
7.5
5
5.0
7.5
4.5
BB81CF-D12-V25
BB81CF-D12-V25
BB81CF
异径自由旋转型
SS400
发黑
BM01AF
BM03JF
12
25
79.5
M4×8/M5×20 各1个
M3×4/M5×10 各1个
BM01AF
BM03JF
15
30
41.0
15
26.0
16.0
22.5
10.5
16.5
M4
M5
M3
M5
4.5
7.5
5
5.5
9.0
5.5
BB81CF-D12-V30
BB81CF-D12-V30
BB81CF
异径自由旋转型
SS400
发黑
BM01AF
BM03JF
12
30
92.5
M4×8/M6×30 各1个
M3×4/M6×12 各1个
BM01AF
BM03JF
15
40
44.5
15
29.5
16.0
32.0
10.5
21.0
M4
M6
M3
M6
4.5
7.5
5
6.0
11.0
6.6
BB81CN-D8-V15
BB81CN-D8-V15
BB81CN
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
BM03JU
8
15
61.5
M3×8/M4×12 各1个
M3×3/M4×4 各1个
BM01AU
BM03JF
12
19
33.0
12
21.0
12.0
16.5
7.5
11.0
M3
M4
M3
M4
3.5
6.0
3
5.0
7.5
4.5
BB81CN-D8-V20
BB81CN-D8-V20
BB81CN
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
BM03JU
8
20
67.0
M3×8/M4×20 各1个
M3×3/M4×6 各1个
BM01AU
BM03JF
12
25
36.0
12
24.0
12.0
19.0
7.5
13.5
M3
M4
M3
M4
3.5
6.0
3
5.0
7.5
4.5
BB81CN-D8-V25
BB81CN-D8-V25
BB81CN
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
BM03JU
8
25
72.5
M3×8/M5×20 各1个
M3×3/M5×10 各1个
BM01AU
BM03JF
12
30
38.0
12
26.0
12.0
22.5
7.5
16.5
M3
M5
M3
M5
3.5
6.0
3
5.5
9.0
5.5
BB81CN-D8-V30
BB81CN-D8-V30
BB81CN
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
BM03JU
8
30
85.5
M3×8/M6×30 各1个
M3×3/M6×12 各1个
BM01AU
BM03JF
12
40
41.5
12
29.5
12.0
32.0
7.5
21.5
M3
M6
M3
M6
3.5
6.0
3
6.5
11.0
6.6
BB81CN-D10-V15
BB81CN-D10-V15
BB81CN
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
BM03JU
10
15
66.0
M4×8/M4×12 各1个
M3×4/M4×4 各1个
BM01AU
BM03JF
13
19
35.0
14
21.0
14.5
16.5
9.5
11.0
M4
M4
M3
M4
4.5
7.5
5
5.0
7.5
4.5
BB81CN-D10-V20
BB81CN-D10-V20
BB81CN
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
BM03JU
10
20
71.5
M4×8/M4×20 各1个
M3×4/M4×6 各1个
BM01AU
BM03JF
13
25
38.0
14
24.0
14.5
19.0
9.5
13.5
M4
M4
M3
M4
4.5
7.5
5
5.0
7.5
4.5
BB81CN-D10-V25
BB81CN-D10-V25
BB81CN
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
BM03JU
10
25
77.0
M4×8/M5×20 各1个
M3×4/M5×10 各1个
BM01AU
BM03JF
13
30
40.0
14
26.0
14.5
22.5
9.5
16.5
M4
M5
M3
M5
4.5
7.5
5
5.5
9.0
5.5
BB81CN-D10-V30
BB81CN-D10-V30
BB81CN
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
BM03JU
10
30
90.0
M4×8/M6×30 各1个
M3×4/M6×12 各1个
BM01AU
BM03JF
13
40
43.5
14
29.5
14.5
32.0
9.5
21.5
M4
M6
M3
M6
4.5
7.5
5
6.5
11.0
6.6
BB81CN-D12-V15
BB81CN-D12-V15
BB81CN
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
BM03JU
12
15
68.5
M4×8/M4×12 各1个
M3×4/M4×4 各1个
BM01AU
BM03JF
15
19
36.0
15
21.0
16.0
16.5
10.5
11.0
M4
M4
M3
M4
4.5
7.5
5
5.0
7.5
4.5
BB81CN-D12-V20
BB81CN-D12-V20
BB81CN
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
BM03JU
12
20
74.0
M4×8/M4×12 各1个
M3×4/M4×6 各1个
BM01AU
BM03JF
15
25
39.0
15
24.0
16.0
19.0
10.5
13.5
M4
M4
M3
M4
4.5
7.5
5
5.0
7.5
4.5
BB81CN-D12-V25
BB81CN-D12-V25
BB81CN
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
BM03JU
12
25
79.5
M4×8/M5×20 各1个
M3×4/M5×10 各1个
BM01AU
BM03JF
15
30
41.0
15
26.0
16.0
22.5
10.5
16.5
M4
M5
M3
M5
4.5
7.5
5
5.5
9.0
5.5
BB81CN-D12-V30
BB81CN-D12-V30
BB81CN
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
BM03JU
12
30
92.5
M4×8/M6×30 各1个
M3×4/M6×12 各1个
BM01AU
BM03JF
15
40
44.5
15
29.5
16.0
32.0
10.5
21.0
M4
M6
M3
M6
4.5
7.5
5
6.0
11.0
6.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表