您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BC08D - 悬臂销-螺栓安装内螺纹六角型
HEFA
26-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc08d.prj},{NB=BC08DF-D6-E2-F11-3},{CODE=BC08DF},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{SUR=Blackening},{D=6},{E=2},{F=11},{MA=3},{GA=},{JD=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
材质(国标)
ⁿ/ₐ
TYPE1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DG6
Dg6
[mm]
G6
Dg6公差
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
W
[mm]
K
[mm]
BC08DF-D6-E2-F11-3
BC08DF-D6-E2-F11-3
BC08DF
45
S45C
发黑
6
-0.004/-0.012
M3
8
9.2
BC08DN-D6-E2-F11-3
BC08DN-D6-E2-F11-3
BC08DN
45
S45C
无电解镀镍
6
-0.004/-0.012
M3
8
9.2
BC08DU-D6-E2-F11-3
BC08DU-D6-E2-F11-3
BC08DU
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
M3
8
9.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BDLHB,BDPLHB,BDSLHB - 悬臂销·螺栓安装·内螺纹型·六角型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
BDFHB,BDPFHB,BDSFHB,BDPHFHB - 悬臂销·螺栓安装·内螺纹型·标准型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表