BG68J - 旋钮柱塞-纵向法兰带把手型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg68j_asmtab.prj},{NB=BG68JE-d14-L},{SC=BG68JE},{TYPE=Vertical flange with handle type},{MAT1=SS440},{ST1=Galvanized spray coating (black)},{MAT2=SS440},{ST2=galvanization},{MAT3=S45C},{ST3=galvanization},{HS=50~58HRC},{MAT4=SUS316Ti},{DD=14},{BSXX=L},{A=6.1},{B=10.2},{D=48},{D1=20},{E=37},{F=12},{F1=18},{F2=7.5},{L=68},{HH=14},{TT=7.5},{T=20},{P=34},{W=35},{DD1=Ø6.1},{DD11=6.1},{FZ1=16},{FZ2=55},{INFOTEXT=website},{PPATH=bg68j/assemblies/bg68j_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
ST1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
把手材质
ⁿ/ₐ
ST2
把手表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
销材质
ⁿ/ₐ
ST3
销表面处理
ⁿ/ₐ
HS
销硬度
ⁿ/ₐ
MAT4
弹簧材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
L
[mm]
HH
h
[mm]
TT
t
[mm]
T
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
DD1
d1
[mm]
FZ1
负载(N)min.
ⁿ/ₐ
FZ2
负载(N)max.
ⁿ/ₐ
BG68JD-d8-L
BG68JD-d8-L
BG68JD
纵向法兰带把手型
SS440
镀锌
SS440
镀锌
S45C
镀锌
50~58HRC
SUS316Ti
8
6.1
10.2
48
20
37
12
18
7.5
68
14
7.5
20
34
35
Ø6.1
16
55
BG68JD-d10-L
BG68JD-d10-L
BG68JD
纵向法兰带把手型
SS440
镀锌
SS440
镀锌
S45C
镀锌
50~58HRC
SUS316Ti
10
6.1
10.2
48
20
37
12
18
7.5
68
14
7.5
20
34
35
Ø6.1
16
55
BG68JD-d12-L
BG68JD-d12-L
BG68JD
纵向法兰带把手型
SS440
镀锌
SS440
镀锌
S45C
镀锌
50~58HRC
SUS316Ti
12
6.1
10.2
48
20
37
12
18
7.5
68
14
7.5
20
34
35
Ø6.1
16
55
BG68JD-d14-L
BG68JD-d14-L
BG68JD
纵向法兰带把手型
SS440
镀锌
SS440
镀锌
S45C
镀锌
50~58HRC
SUS316Ti
14
6.1
10.2
48
20
37
12
18
7.5
68
14
7.5
20
34
35
Ø6.1
16
55
BG68JE-d8-L
BG68JE-d8-L
BG68JE
纵向法兰带把手型
SS440
镀锌喷塑(黑色)
SS440
镀锌
S45C
镀锌
50~58HRC
SUS316Ti
8
6.1
10.2
48
20
37
12
18
7.5
68
14
7.5
20
34
35
Ø6.1
16
55
BG68JE-d10-L
BG68JE-d10-L
BG68JE
纵向法兰带把手型
SS440
镀锌喷塑(黑色)
SS440
镀锌
S45C
镀锌
50~58HRC
SUS316Ti
10
6.1
10.2
48
20
37
12
18
7.5
68
14
7.5
20
34
35
Ø6.1
16
55
BG68JE-d12-L
BG68JE-d12-L
BG68JE
纵向法兰带把手型
SS440
镀锌喷塑(黑色)
SS440
镀锌
S45C
镀锌
50~58HRC
SUS316Ti
12
6.1
10.2
48
20
37
12
18
7.5
68
14
7.5
20
34
35
Ø6.1
16
55
BG68JE-d14-L
BG68JE-d14-L
BG68JE
纵向法兰带把手型
SS440
镀锌喷塑(黑色)
SS440
镀锌
S45C
镀锌
50~58HRC
SUS316Ti
14
6.1
10.2
48
20
37
12
18
7.5
68
14
7.5
20
34
35
Ø6.1
16
55
BG68JT-d8-L
BG68JT-d8-L
BG68JT
纵向法兰带把手型
SUS304
-
SUS304
-
SUS316
-
-
SUS316Ti
8
6.1
10.2
48
20
37
12
18
7.5
68
14
7.5
20
34
35
Ø6.1
16
55
BG68JT-d10-L
BG68JT-d10-L
BG68JT
纵向法兰带把手型
SUS304
-
SUS304
-
SUS316
-
-
SUS316Ti
10
6.1
10.2
48
20
37
12
18
7.5
68
14
7.5
20
34
35
Ø6.1
16
55
BG68JT-d12-L
BG68JT-d12-L
BG68JT
纵向法兰带把手型
SUS304
-
SUS304
-
SUS316
-
-
SUS316Ti
12
6.1
10.2
48
20
37
12
18
7.5
68
14
7.5
20
34
35
Ø6.1
16
55
BG68JT-d14-L
BG68JT-d14-L
BG68JT
纵向法兰带把手型
SUS304
-
SUS304
-
SUS316
-
-
SUS316Ti
14
6.1
10.2
48
20
37
12
18
7.5
68
14
7.5
20
34
35
Ø6.1
16
55
BG68JJ-d8-L
BG68JJ-d8-L
BG68JJ
纵向法兰带把手型
SUS316
-
SUS316
-
SUS316
-
-
SUS316Ti
8
6.1
10.2
48
20
37
12
18
7.5
68
14
7.5
20
34
35
Ø6.1
16
55
BG68JJ-d10-L
BG68JJ-d10-L
BG68JJ
纵向法兰带把手型
SUS316
-
SUS316
-
SUS316
-
-
SUS316Ti
10
6.1
10.2
48
20
37
12
18
7.5
68
14
7.5
20
34
35
Ø6.1
16
55
BG68JJ-d12-L
BG68JJ-d12-L
BG68JJ
纵向法兰带把手型
SUS316
-
SUS316
-
SUS316
-
-
SUS316Ti
12
6.1
10.2
48
20
37
12
18
7.5
68
14
7.5
20
34
35
Ø6.1
16
55
BG68JJ-d14-L
BG68JJ-d14-L
BG68JJ
纵向法兰带把手型
SUS316
-
SUS316
-
SUS316
-
-
SUS316Ti
14
6.1
10.2
48
20
37
12
18
7.5
68
14
7.5
20
34
35
Ø6.1
16
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表