피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BM69BU - square washer
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm69bu.prj},{NB=BM69BU-12},{SC=BM69BU},{LX=square washer},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SY=DIN 436-1990},{GC=12},{DD=13.5},{D=40},{H=4.0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
MAT
material quality
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
SY
Standards
ⁿ/ₐ
GC
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
h
[mm]
BM69BU-6
BM69BU-6
BM69BU
square washer
SUS304
-
DIN 436-1990
6
6.9
20
2.4
BM69BU-8
BM69BU-8
BM69BU
square washer
SUS304
-
DIN 436-1990
8
9.3
25
3.0
BM69BU-10
BM69BU-10
BM69BU
square washer
SUS304
-
DIN 436-1990
10
11.0
30
3.0
BM69BU-12
BM69BU-12
BM69BU
square washer
SUS304
-
DIN 436-1990
12
13.5
40
4.0
BM69BU-16
BM69BU-16
BM69BU
square washer
SUS304
-
DIN 436-1990
16
17.5
50
5.0
BM69BU-20
BM69BU-20
BM69BU
square washer
SUS304
-
DIN 436-1990
20
22.0
60
5.0
BM69BU-24
BM69BU-24
BM69BU
square washer
SUS304
-
DIN 436-1990
24
26.0
80
6.0
BM69BU-27
BM69BU-27
BM69BU
square washer
SUS304
-
DIN 436-1990
27
30.0
90
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
JIS B 1181 C - Hexagon nuts, C
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 436 - Square washers, especially for wood constructions
Fabory
13.02.2023
W0000500 - Steel Square washer(Large)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
BN 33035 - Square washers for wood construction (DIN 436), stainless steel ...
Bossard Catalog
31.10.2023
BL22C - Precision gasket-gasket ring
HEFA
01.06.2024
K0201 - End washers
KIPP
27.05.2024
K1526 - Washers plastic captive
KIPP
27.05.2024
ECMRS,ECMR,ECALD - Gasket ring fixed type
SRD-FA
04.04.2023
SSWAA - Gasket, washer
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성