您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BJ23 - 夹具用高度支承销-螺帽固定型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bj22_23.prj},{NB=BJ22LH-AP-D6-P3-H5-L5-T5-Q9-A30-E1},{SC=BJ22LH},{LX=External thread type},{TYPE=Polygonal},{TM=SCM415},{HT=Carburizing quenching},{HRC=55~60HRC},{FS=AP},{D=6},{P=3},{H=5},{L=5},{T=5},{Q=9},{A=30},{E=1},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
形状
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
DT
D公差
ⁿ/ₐ
V
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
ASS
适用止动螺丝
ⁿ/ₐ
W
[mm]
BJ22YJ-AP-D6-P3-H5-L5-T5-...
BJ22YJ-AP-D6-P3-H5-L5-T5-...
BJ22YJ
外螺纹型
圆形
SCM435
淬火
35~40HRC
0/-0.012
6
8
8
4
1.0
M5
1
BJ22LJ-AP-D6-P3-H5-L5-T5-...
BJ22LJ-AP-D6-P3-H5-L5-T5-...
BJ22LJ
外螺纹型
多棱形
SCM435
淬火
35~40HRC
0/-0.012
6
8
8
4
1.0
M5
1
BJ22YH-AP-D6-P3-H5-L5-T5-...
BJ22YH-AP-D6-P3-H5-L5-T5-...
BJ22YH
外螺纹型
圆形
SCM415
渗碳淬火
55~60HRC
0/-0.012
6
8
8
4
1.0
M5
1
BJ22LH-AP-D6-P3-H5-L5-T5-...
BJ22LH-AP-D6-P3-H5-L5-T5-...
BJ22LH
外螺纹型
多棱形
SCM415
渗碳淬火
55~60HRC
0/-0.012
6
8
8
4
1.0
M5
1
BJ23YJ-AP-D6-P3-H5-T5-Q9-...
BJ23YJ-AP-D6-P3-H5-T5-Q9-...
BJ23YJ
止动螺丝型
圆形
SCM435
淬火
35~40HRC
0/-0.012
6
8
8
4
1.0
M5
1
BJ23LJ-AP-D6-P3-H5-T5-Q9-...
BJ23LJ-AP-D6-P3-H5-T5-Q9-...
BJ23LJ
止动螺丝型
多棱形
SCM435
淬火
35~40HRC
0/-0.012
6
8
8
4
1.0
M5
1
BJ23YH-AP-D6-P3-H5-T5-Q9-...
BJ23YH-AP-D6-P3-H5-T5-Q9-...
BJ23YH
止动螺丝型
圆形
SCM415
渗碳淬火
55~60HRC
0/-0.012
6
8
8
4
1.0
M5
1
BJ23LH-AP-D6-P3-H5-T5-Q9-...
BJ23LH-AP-D6-P3-H5-T5-Q9-...
BJ23LH
止动螺丝型
多棱形
SCM415
渗碳淬火
55~60HRC
0/-0.012
6
8
8
4
1.0
M5
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表