피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZF20KW LW - Linear bearing box type unit, medium and long type, extended type, wide square type
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf20kw_lw.prj},{NB=ZF20LW-d10},{SC=ZF20LW},{TYPE=Extended type},{CODE=ZF01AB series},{MT=Aluminum alloy},{ST=Natural anodizing},{AT=-15~80℃},{D=10},{TOL1=0~-0.012},{L=93},{L1=70},{HH=13},{H=26.0},{H1=21.0},{H2=8},{C=40},{C1=28.0},{M=M5},{MM=5},{D1=4.3},{H3=12},{A=15.5},{B=0.40},{N=7.50},{CC=585},{CO=1105},{SPT=27.1},{WEIGHT=240},{INFOTEXT=website},{E1=1.500},{DD=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
CODE
Use the bearing code
ⁿ/ₐ
MT
material(Holder)
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment(Holder)
ⁿ/ₐ
AT
Use ambient temperature
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
TOL1
d tolerance
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
H3
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
N
[mm]
CC
Basic Load Rating C (Moving)
[N]
CO
Basic Load Rating Co (Static)
[N]
SPT
Static allowable moment
[N·m]
WEIGHT
weight
[g]
ZF20KW-d16
ZF20KW-d16
ZF20KW
Medium length type
ZF01AB series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
16
0~-0.015
100
74
19
38.5
32.5
9
50
36.0
M5
4.3
12
19.8
0.85
6.50
1235
2355
25.6
445
ZF20KW-d20
ZF20KW-d20
ZF20KW
Medium length type
ZF01AB series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
20
0~-0.018
115
84
21
41.0
35.0
11
54
40.0
M6
5.2
12
21.0
0.50
7.50
1405
2745
35.1
585
ZF20KW-d25
ZF20KW-d25
ZF20KW
Medium length type
ZF01AB series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
25
0~-0.018
160
118
26
51.5
42.0
12
76
54.0
M8
7.0
18
36.0
1.00
4.50
1565
3145
63.2
1395
ZF20KW-d30
ZF20KW-d30
ZF20KW
Medium length type
ZF01AB series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
30
0~-0.018
170
130
30
59.5
49.0
15
78
58.0
M8
7.0
18
39.9
0.75
5.50
2495
5495
105
1690
ZF20LW-d10
ZF20LW-d10
ZF20LW
Extended type
ZF01AB series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
10
0~-0.012
93
70
13
26.0
21.0
8
40
28.0
M5
4.3
12
15.5
0.40
7.50
585
1105
27.1
240
ZF20LW-d12
ZF20LW-d12
ZF20LW
Extended type
ZF01AB series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
12
0~-0.015
96
72
15
28.0
24.0
8
42
30.5
M5
4.3
12
17.5
0.40
7.00
655
1205
40.2
285
ZF20LW-d16
ZF20LW-d16
ZF20LW
Extended type
ZF01AB series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
16
0~-0.015
118
88
19
38.5
32.5
9
50
36.0
M5
4.3
12
19.8
0.85
6.50
1235
2355
73.6
525
ZF20LW-d20
ZF20LW-d20
ZF20LW
Extended type
ZF01AB series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
20
0~-0.018
134
100
21
41.0
35.0
11
54
40.0
M6
5.2
12
21.0
0.50
7.50
1405
2745
98.1
682
ZF20LW-d25
ZF20LW-d25
ZF20LW
Extended type
ZF01AB series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
25
0~-0.018
185
138
26
51.5
42.0
12
79
54.0
M8
7.0
18
36.0
1.00
4.50
1565
3145
156
1585
ZF20LW-d30
ZF20LW-d30
ZF20LW
Extended type
ZF01AB series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
30
0~-0.018
200
150
30
59.5
49.0
15
78
58.0
M8
7.0
18
39.9
0.75
5.50
2495
5495
295
1955
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZF20HW - Linear bearing fixed seat assembly - Double lining type
HEFA
29.04.2024
ZF20AW - Linear bearing fixed seat assembly - single liner type
HEFA
29.04.2024
LHBBS - Linear Bushing Housing Units - Wide Block - Semi-Long Type
Misumi
16.06.2022
zf78jw - Linear bearing box type unit, double-lined type, medium-sized, ele...
HEFA
29.04.2024
LBBF,LBBFL - Linear Bearing components - Shaft-sliding - Single · Double
PRiCi FA
17.10.2023
LMF01_22 - Linear bearing with flange medium size
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성