피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CA65 67 - Roller follower - separate / non separate
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca65-ca67.prj},{NB=CA66CS-d6-D19},{SC=CA66CS},{MATP=SUJ2},{DD=6},{D=19},{R=0.5},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
LOAD
load
ⁿ/ₐ
MATP
material quality
ⁿ/ₐ
AP
appearance
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DT
D tolerance
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
DR
dr
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
R
r
[mm]
RR1
r1
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
CR
CKN
[KN]
COR
CORKN
[KN]
CA65CS-d6-D19
CA65CS-d6-D19
CA65CS
No sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
Circular arc
6
19
-0.05/0
0.0
10.0
9.8
10
0.5
0.5
2.5
0.8
4.16
4.55
CA65CS-d8-D24
CA65CS-d8-D24
CA65CS
No sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
Circular arc
8
24
-0.05/0
0.0
12.0
9.8
10
0.5
1.0
2.5
0.8
5.65
5.89
CA65CS-d10-D30
CA65CS-d10-D30
CA65CS
No sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
Circular arc
10
30
-0.05/0
0.0
14.0
11.8
12
0.5
1.5
2.5
0.8
9.79
9.68
CA65CS-d12-D32
CA65CS-d12-D32
CA65CS
No sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
Circular arc
12
32
-0.05/0
0.0
16.0
11.8
12
0.5
1.5
2.5
0.8
10.50
10.90
CA65CS-d15-D35
CA65CS-d15-D35
CA65CS
No sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
Circular arc
15
35
-0.05/0
0.0
20.0
11.8
12
0.5
0.0
2.5
0.8
12.40
14.30
CA65CS-d17-D40
CA65CS-d17-D40
CA65CS
No sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
Circular arc
17
40
-0.05/0
0.0
22.0
15.8
16
0.5
0.0
3.0
1.0
17.60
20.90
CA65CS-d20-D47
CA65CS-d20-D47
CA65CS
No sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
Circular arc
20
47
-0.05/0
0.0
25.0
15.8
16
0.5
0.0
3.0
1.0
19.40
24.50
CA65AS-d6-D19
CA65AS-d6-D19
CA65AS
No sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
cylindrical
6
19
-0.009/0
0.0
10.0
9.8
10
0.5
0.5
2.5
0.8
4.16
4.55
CA65AS-d8-D24
CA65AS-d8-D24
CA65AS
No sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
cylindrical
8
24
-0.009/0
0.0
12.0
9.8
10
0.5
1.0
2.5
0.8
5.65
5.89
CA65AS-d10-D30
CA65AS-d10-D30
CA65AS
No sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
cylindrical
10
30
-0.009/0
0.0
14.0
11.8
12
0.5
1.5
2.5
0.8
9.79
9.68
CA65AS-d12-D32
CA65AS-d12-D32
CA65AS
No sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
cylindrical
12
32
-0.011/0
0.0
16.0
11.8
12
0.5
1.5
2.5
0.8
10.50
10.90
CA65AS-d15-D35
CA65AS-d15-D35
CA65AS
No sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
cylindrical
15
35
-0.011/0
0.0
20.0
11.8
12
0.5
0.0
2.5
0.8
12.40
14.30
CA65AS-d17-D40
CA65AS-d17-D40
CA65AS
No sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
cylindrical
17
40
-0.011/0
0.0
22.0
15.8
16
0.5
0.0
3.0
1.0
17.60
20.90
CA65AS-d20-D47
CA65AS-d20-D47
CA65AS
No sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
cylindrical
20
47
-0.011/0
0.0
25.0
15.8
16
0.5
0.0
3.0
1.0
19.40
24.50
CA65DS-d6-D19
CA65DS-d6-D19
CA65DS
With sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
Circular arc
6
19
-0.05/0
0.0
14.0
13.8
14
0.5
0.5
2.5
0.8
4.16
4.55
CA65DS-d8-D24
CA65DS-d8-D24
CA65DS
With sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
Circular arc
8
24
-0.05/0
0.0
17.5
13.8
14
0.5
1.0
2.5
0.8
5.65
5.89
CA65DS-d10-D30
CA65DS-d10-D30
CA65DS
With sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
Circular arc
10
30
-0.05/0
0.0
23.5
15.8
16
0.5
1.5
2.5
0.8
9.79
9.68
CA65DS-d12-D32
CA65DS-d12-D32
CA65DS
With sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
Circular arc
12
32
-0.05/0
0.0
25.5
15.8
16
0.5
1.5
2.5
0.8
10.50
10.90
CA65DS-d15-D35
CA65DS-d15-D35
CA65DS
With sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
Circular arc
15
35
-0.05/0
0.0
29.0
15.8
16
0.5
0.0
2.5
0.8
12.40
14.30
CA65DS-d17-D40
CA65DS-d17-D40
CA65DS
With sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
Circular arc
17
40
-0.05/0
0.0
32.5
19.8
20
0.5
0.0
3.0
1.0
17.60
20.90
CA65DS-d20-D47
CA65DS-d20-D47
CA65DS
With sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
Circular arc
20
47
-0.05/0
0.0
38.0
19.8
20
0.5
0.0
3.0
1.0
19.40
24.50
CA65BS-d6-D19
CA65BS-d6-D19
CA65BS
With sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
cylindrical
6
19
-0.009/0
0.0
14.0
13.8
14
0.5
0.5
2.5
0.8
4.16
4.55
CA65BS-d8-D24
CA65BS-d8-D24
CA65BS
With sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
cylindrical
8
24
-0.009/0
0.0
17.5
13.8
14
0.5
1.0
2.5
0.8
5.65
5.89
CA65BS-d10-D30
CA65BS-d10-D30
CA65BS
With sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
cylindrical
10
30
-0.009/0
0.0
23.5
15.8
16
0.5
1.5
2.5
0.8
9.79
9.68
CA65BS-d12-D32
CA65BS-d12-D32
CA65BS
With sealing ring
separate
Standard type
SUJ2
cylindrical
12
32
-0.011/0
0.0
25.5
15.8
16
0.5
1.5
2.5
0.8
10.50
10.90
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성