您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA26DB-1 - 向心关节轴承·外圈滑动表面带保护层
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca26db.prj},{NB=CA26DB-PB14},{SC=CA26DB},{TYPE=Normal series},{MT=GCr15},{ST=quench},{MT2=copper},{MT3=carbon steel},{SPE=PB14},{D=14},{DD=34},{D1=25.400},{D2=16.9},{B=13.50},{B1=19},{ANGLE=16},{CR=17.0},{COR=40.0},{WEIGHT=84.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca26db/ca26bd_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质(内圈)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理(内圈)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(外圈)
ⁿ/ₐ
MT3
材质(钢圈)
ⁿ/ₐ
SPE
轴承规格
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
ANGLE
β°≈
[mm]
CR
基本额定载荷Cr(动)
[KN]
COR
基本额定载荷Cor(静)
[KN]
WEIGHT
[g]
CA26DB-PB5
CA26DB-PB5
CA26DB
正常系列
GCr15
淬火
铜
碳钢
PB5
5
16
11.112
7.7
6.00
8
13
3.3
7.8
8.5
CA26DB-PB6
CA26DB-PB6
CA26DB
正常系列
GCr15
淬火
铜
碳钢
PB6
6
18
12.700
9.0
6.75
9
13
4.3
9.8
13.0
CA26DB-PB8
CA26DB-PB8
CA26DB
正常系列
GCr15
淬火
铜
碳钢
PB8
8
22
15.880
10.4
9.00
12
14
6.8
16.0
24.0
CA26DB-PB10
CA26DB-PB10
CA26DB
正常系列
GCr15
淬火
铜
碳钢
PB10
10
26
19.050
12.9
10.50
14
14
10.0
23.0
39.0
CA26DB-PB12
CA26DB-PB12
CA26DB
正常系列
GCr15
淬火
铜
碳钢
PB12
12
30
22.230
15.4
12.00
16
13
13.0
31.0
58.0
CA26DB-PB14
CA26DB-PB14
CA26DB
正常系列
GCr15
淬火
铜
碳钢
PB14
14
34
25.400
16.9
13.50
19
16
17.0
40.0
84.0
CA26DB-PB16
CA26DB-PB16
CA26DB
正常系列
GCr15
淬火
铜
碳钢
PB16
16
38
28.580
19.4
15.00
21
15
21.0
50.0
111.0
CA26DB-PB18
CA26DB-PB18
CA26DB
正常系列
GCr15
淬火
铜
碳钢
PB18
18
42
31.750
21.9
16.50
23
15
26.0
61.0
160.0
CA26DB-PB20
CA26DB-PB20
CA26DB
正常系列
GCr15
淬火
铜
碳钢
PB20
20
46
34.930
24.4
18.00
25
15
31.0
73.0
210.0
CA26DB-PB22
CA26DB-PB22
CA26DB
正常系列
GCr15
淬火
铜
碳钢
PB22
22
50
38.100
25.8
20.00
28
15
38.0
88.0
265.0
CA26DB-PB25
CA26DB-PB25
CA26DB
正常系列
GCr15
淬火
铜
碳钢
PB25
25
56
42.860
29.6
22.00
31
15
47.0
110.0
390.0
CA26DB-PB28
CA26DB-PB28
CA26DB
正常系列
GCr15
淬火
铜
碳钢
PB28
28
62
47.630
32.3
25.00
35
15
59.0
138.0
410.0
CA26DB-PB30
CA26DB-PB30
CA26DB
正常系列
GCr15
淬火
铜
碳钢
PB30
30
66
50.800
34.8
25.00
37
17
63.0
148.0
610.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BNK01 - 向心关节轴承·正常系列(GE...ES/GE...ES-2RS)·外圈单缝型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表