피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
QA01MA - Chain coupling - carbon steel · screw fixed type
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qa01ma.prj},{NB=QA01MA-101X85-20X20},{SC=QA01MA},{LX=Screw fixed type},{ZTCZ=S45C},{KTCZ=Aluminum alloy die casting},{LTCZ=steel},{FJ=Hexagon socket set screw},{D=101},{L=85},{DD1=20},{JYCO=},{DD2=20},{JYCOO=},{L1=99.7},{D1=86},{D2=53},{W=18.1},{LF=45},{ZDNJ=620},{ZGZS=3600},{GXLJ=28.0},{ZL=2.2},{INFOTEXT=website},{V1=45.0},{D3=56.0},{Y1=11},{ZX1=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
ZTCZ
Main material
ⁿ/ₐ
KTCZ
Shell material
ⁿ/ₐ
LTCZ
Chain material
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
W
[mm]
LF
[mm]
ZDNJ
Maximum torque
ⁿ/ₐ
ZGZS
Maximum speed
ⁿ/ₐ
GXLJ
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
ZL
weight
[kg]
QA01MA-69X63-14X14
QA01MA-69X63-14X14
QA01MA
Screw fixed type
S45C
Aluminum alloy die castin...
steel
Hexagon socket set screw
69
63
64.8
45
25
10.2
30
190
5000
3.7
0.4
QA01MA-77X72-14X14
QA01MA-77X72-14X14
QA01MA
Screw fixed type
S45C
Aluminum alloy die castin...
steel
Hexagon socket set screw
77
72
79.4
62
33
14.4
36
249
4800
5.5
0.8
QA01MA-84X75-17X17
QA01MA-84X75-17X17
QA01MA
Screw fixed type
S45C
Aluminum alloy die castin...
steel
Hexagon socket set screw
84
75
79.4
69
43
14.4
36
329
4800
9.7
1.1
QA01MA-92X75-19X19
QA01MA-92X75-19X19
QA01MA
Screw fixed type
S45C
Aluminum alloy die castin...
steel
Hexagon socket set screw
92
75
87.4
77
48
14.4
40
419
4800
14.4
1.4
QA01MA-101X85-20X20
QA01MA-101X85-20X20
QA01MA
Screw fixed type
S45C
Aluminum alloy die castin...
steel
Hexagon socket set screw
101
85
99.7
86
53
18.1
45
620
3600
28.0
2.2
QA01MA-111X85-22X22
QA01MA-111X85-22X22
QA01MA
Screw fixed type
S45C
Aluminum alloy die castin...
steel
Hexagon socket set screw
111
85
99.7
93
60
18.1
45
791
3600
37.0
2.7
QA01MA-122X85-22X22
QA01MA-122X85-22X22
QA01MA
Screw fixed type
S45C
Aluminum alloy die castin...
steel
Hexagon socket set screw
122
85
99.7
106
70
18.1
45
979
3000
56.3
3.8
QA01MA-142X105-24X24
QA01MA-142X105-24X24
QA01MA
Screw fixed type
S45C
Aluminum alloy die castin...
steel
Hexagon socket set screw
142
105
123.5
127
85
22.8
56
1810
2500
137.3
6.2
QA01MA-158X105-28X28
QA01MA-158X105-28X28
QA01MA
Screw fixed type
S45C
Aluminum alloy die castin...
steel
Hexagon socket set screw
158
105
123.5
139
98
22.8
56
2210
2500
210.2
7.8
QA01MA-168X117-30X30
QA01MA-168X117-30X30
QA01MA
Screw fixed type
S45C
Aluminum alloy die castin...
steel
Hexagon socket set screw
168
117
123.5
151
110
22.8
56
2610
2500
295.0
10.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CPC3012, CPC4012, CPC4014, CPC4016, CPC5014, CPC5016, CPC5018, CPC6018, CPC...
Misumi
08.06.2021
MAE-KETTEN-KPL-GEH - Chain Couplings with Casing
MÄDLER
10.04.2024
CP47CK - Chain coupling
PRiCi FA
17.10.2023
BHE3012, BHE4012, BHE4014, BHE4016, BHE5014, BHE5016, BHE5018, BHE6018, BHE...
Misumi
08.06.2021
Chain Couplings - Chain Couplings
Baldor Reliance
09.11.2021
CAPC - coupling-Chain coupling
SRD-FA
04.07.2022
Modèle A5-ACH - Accouplement à chaîne avec carter
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
KC - 1
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
Chain couplings - mit Kettenräder und Rollenkette aus Stahl nach DIN 8187 -...
Ketten Fuchs
22.09.2021
CR
Tsubakimoto Chain Co.
04.02.2022
Chain couplings - DIN 8187 - Chain couplings - DIN 8187
BEA Ingranaggi
06.07.2020
DFD01 - Chain Type Coupling. Screw Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CABH - coupling-Chain coupling
SRD-FA
04.04.2023
CHE3012, CHE4012, CHE4014, CHE4016, CHE5014, CHE5016, CHE5018, CHE6018, CHE...
Misumi
08.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성