피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Han-Eco 10B-HSE-for SL-M20
HARTING
Industrial connectors Han®
Hoods/Housings
Han-Eco® Light Hoods/housings of high-performance plastic
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/30/174/14109.prj},{NB=19430100545},{MANUID=19430100545},{AAC820=-40},{AAC821=125},{AAP372=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/80/39/19_43_010_0547_cmyk1.tif__web.png},{DESCSHORT=Hood, Size: 10 B, Single locking lever, Side entry, 1x M20, Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, RAL 9005 (jet black)},{DESCLONG=Hood, Size: 10 B, Single locking lever, Side entry, 1x M20, Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, RAL 9005 (jet black), Degree of protection: IP66},{MANUTYPEDESC=Han-Eco 10B-HSE-for SL-M20},{SUPPLIERALTNO=19 43 010 0545},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=77},{AAB224=lateral},{AAB373=Longitudinal strap}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAB224
Arrangement of the cable lead-in
ⁿ/ₐ
AAB373
Type of interlock
ⁿ/ₐ
AAB408
Design of housing
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
AAM489
shackle position
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAP372
number of cable inlets
ⁿ/ₐ
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
AAS459
Corrosion resistance
ⁿ/ₐ
AAS460
Size of connection thread
ⁿ/ₐ
AAS461
Size
ⁿ/ₐ
AAS462
Mounting method of the cable gland
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
BAA097
color of housing
ⁿ/ₐ
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC461
material of housing
ⁿ/ₐ
BAG410
UV-resistant
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
AAB515
seal present
ⁿ/ₐ
BAD388
Flap cover present
ⁿ/ₐ
HARTING 19430100545
19430100545
Hood, Size: 10 B, Single ...
Hood, Size: 10 B, Single ...
Han-Eco 10B-HSE-for SL-M2...
19 43 010 0545
HARTING
77
lateral
Longitudinal strap
Sleeve housing
IP66
-40
125
Subsection
Han-Eco 10B-HSE-for SL-M2...
Han-Eco®
1
IEC 61984
Han-Eco®
M20
10 B
metric
Hood, Size: 10 B, Single ...
Hood, Size: 10 B, Single ...
Black
Black
CE
V0
Polyamide (PA), Fibre-gla...
Yes
1
1
85389099
DE
No
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Han-Eco 10A-HSE-M20 w. cable gl.
HARTING
14.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성