품질보증 정보
카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HBRF - Ball Lock Receiver Bushings Face-Mount
Harcourt
Locators
Ball Lock Receiver Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/locators/ball_lock_receiver_bushings/hbrf.prj},{NB=HBRF-20},{ID=20mm},{ID1=0.7874},{C=0.812},{G=0.38},{H=0.273},{J=1.362},{M=0.83}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ON
Ordering Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
ID
[mm]
AB
A Dia. - Bushing +.0000/-.0004
[인치]
AH
A Dia. - Hole +.0005/-.0000
[인치]
BB
B - Bushing
[인치]
BH
B - Hole +.0002/-.0000
[인치]
C
[인치]
F
ⁿ/ₐ
G
[인치]
H
[인치]
J
J Dia.
[인치]
M
[인치]
HBRF-13
HBRF-13
4340 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
13mm
1.3750
1.3750
0.455
0.469
0.688
#8-32
0.31
0.180
0.984
0.75
HBRF-16
HBRF-16
4340 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
16mm
1.4370
1.4370
0.455
0.469
0.812
#8-32
0.31
0.193
1.125
0.75
HBRF-20
HBRF-20
4340 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
20mm
1.6873
1.6873
0.623
0.637
0.812
#10-32
0.38
0.273
1.362
0.83
HBRF-25
HBRF-25
4340 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
25mm
2.0623
2.0623
0.785
0.799
1.000
1/4-28
0.50
0.316
1.644
1.00
HBRF-30
HBRF-30
4340 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
30mm
2.2654
2.2654
0.857
0.871
1.188
1/4-28
0.75
0.316
1.876
1.23
HBRF-35
HBRF-35
4340 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
35mm
2.6873
2.6873
0.890
0.904
1.562
5/16-24
0.88
0.375
2.178
1.28
HBRF-50
HBRF-50
4340 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
50mm
3.4998
3.4998
1.225
1.239
2.156
3/8-24
1.00
0.475
2.916
1.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성