피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets simplex 1 1/4"x3/4" (20 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_20b_1.prj},{NB=T13058},{NAME=Sprocket simplex 1 1/4\"x3/4\" Z28},{Z=28},{DE=298.5},{DP=283.56},{CNSORDERNO=T13058},{DM=150},{DMX=150.0},{D1=30},{A=55},{KG=13.29},{B1=18.5},{C=3.5},{R3=32},{CNSORDERNO2=101400028}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T12984
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
8
96.0
82.96
T12984
53
20
40
0.85
18.5
3.5
32
T12985
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
9
106.5
92.84
T12985
63
20
40
1.19
18.5
3.5
32
T12986
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
10
117.0
102.74
T12986
70
20
40
1.51
18.5
3.5
32
T12987
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
11
127.0
112.68
T12987
77
20
45
2.04
18.5
3.5
32
T12988
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
12
137.0
122.68
T12988
88
20
45
2.58
18.5
3.5
32
T12989
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
13
147.5
132.65
T12989
98
20
45
3.15
18.5
3.5
32
T11269
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
14
157.6
142.68
T11269
108
20
45
3.78
18.5
3.5
32
T12990
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
15
167.7
152.72
T12990
118
20
45
4.47
18.5
3.5
32
T12991
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
16
177.7
162.75
T12991
120
25
50
5.25
18.5
3.5
32
T10555
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
17
187.7
172.78
T10555
120
25
50
5.61
18.5
3.5
32
T10556
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
18
197.8
182.85
T10556
120
25
50
6.00
18.5
3.5
32
T12992
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
19
207.9
192.91
T12992
120
25
50
6.40
18.5
3.5
32
T12993
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
20
217.9
202.98
T12993
120
25
50
6.84
18.5
3.5
32
T12994
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
21
228.0
213.04
T12994
140
25
55
8.79
18.5
3.5
32
T12995
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
22
238.1
223.11
T12995
140
25
55
9.27
18.5
3.5
32
T12996
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
23
248.2
233.17
T12996
140
25
55
9.77
18.5
3.5
32
T12997
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
24
258.3
243.23
T12997
140
25
55
10.30
18.5
3.5
32
T12998
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
25
268.4
253.33
T12998
140
25
55
10.85
18.5
3.5
32
T12999
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
26
278.4
263.40
T12999
150
30
55
12.07
18.5
3.5
32
T13000
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
27
288.5
273.48
T13000
150
30
55
12.67
18.5
3.5
32
T13058
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
28
298.5
283.56
T13058
150
30
55
13.29
18.5
3.5
32
T13059
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
29
308.6
293.65
T13059
150
30
55
13.93
18.5
3.5
32
T13060
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
30
318.7
303.75
T13060
150
30
55
14.60
18.5
3.5
32
T13061
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
31
328.8
313.85
T13061
*150
30
55
15.28
18.5
3.5
32
T13062
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
32
338.9
323.91
T13062
*150
30
55
16.00
18.5
3.5
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Sprockets simplex 2"x1 1/4" (32 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Sprockets simplex 3/4"x7/16" (12 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Simplex sprockets 20B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Sprockets simplex 1/2"x5/16" (08 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Sprocket 3/4" x 7/16" - 12 B1 - 3/4 x 7/16" aus rostfreiem Stahl, für Rolle...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprockets duplex 1"x17,02mm (16 B-2)
Haberkorn
19.07.2021
Bent attachments, one side - Type A bent attachments, one side
Wippermann
14.01.2022
Sprockets simplex 1 1/2"x1" (24 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
DIN ISO 606-E-RK-STVN - Single-Strand Roller Chains, similar to DIN ISO 606...
MÄDLER
26.04.2024
Sprockets for taper bush simplex 1 1/4"x3/4" (20 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Sprockets simplex 3/8"x7/32" (06 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
C-SPB20B - Economy Sprocket20B
Misumi
29.05.2023
22252 - Sprockets single 1 1/2" x 1" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
Plate wheels simplex 1 1/4"x3/4" (20 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성